Transformujte rizika v příležitosti — Objevte výhody našich školení pro reakci na mimořádné události
Pro společnosti v energetickém sektoru je nezbytné mít dobře vyškolené zaměstnance, kteří jsou adekvátně připraveni na mimořádné situace. Investice do školení SieMergy™ pro průmyslovou nouzovou reakci pomáhá minimalizovat prostoje a dlouhodobě šetřit peníze. Objevte výhody SieMergy™ na vlastní kůži.
Minimalizujte prostoje v důsledku lidských faktorůPřibližně 90% případů vysokého a nízkého napětí je způsobeno lidskými nebo organizačními faktory, zatímco pouze 10% je způsobeno technickými poruchami nebo poruchami zařízení. Naše tréninková řešení rozhodujícím způsobem přispívají k minimalizaci prostojů způsobených lidskými chybami.
Snížení nákladů kvůli chybámProstoje mohou být extrémně nákladné. To znamená, že se počítá každá sekunda ztracená kvůli chybám a chybám souvisejícím se stresem. Díky našim školicím řešením minimalizujete prostoje a ušetříte drahocenný čas a peníze.
Maximalizujte výkon snížením počtu lidských chybSieMergy™ training se zaměřuje na snižování lidských chyb tím, že připraví váš tým na nouzové situace v reálném světě. Víme, že stres je hlavním přispěvatelem k chybám a naše programy jsou navrženy tak, aby zkrátily dobu zotavení ze stresu a zlepšily přesnost rozhodování alespoň o 50%.