Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Dobré klima pro veletržní podnikání

Messe Frankfurt spoléhá na perspektivní a efektivní automatizaci budov od společnosti Siemens. Veškeré stavební technologie od společnosti Siemens a poskytovatelů třetích stran budou podporovány BACnet a budou migrovány do Desigo CC

Obrovský krok do budoucnosti automatizace budov

Výstaviště Frankfurt-Indoor

Messe Frankfurt, založený v roce 1907, je největším organizátorem veletrhů, kongresů a akcí na světě s vlastním výstavním areálem. Díky optimálnímu dopravnímu spojení a infrastruktuře je hlavní metropole špičkovou lokalitou pro vystavovatele i návštěvníky. Na výstavním areálu je provozováno jedenáct sálů o podlahové ploše cca 592 000 m2. Mají být automatizovány efektivně a nákladově efektivně.

Výzva

V současné době je na frankfurtském výstavišti instalováno přibližně 60 000 datových bodů SiclimAtX a přibližně 20 000 datových bodů od třetích stran, každý s vlastním systémem správy budov a několika soběstačnými kontroléry BACnet. Tento rozsáhlý inventář stavebních technologií má být přenesen do společného systému připraveného na budoucnost — založeného na neutrálním datovém komunikačním protokolu BACnet, který také integruje stávající systém rezervace pokojů.

Řešení

Koncept migrace spojuje všechny budovy s platformou pro správu budovyI follow CC. Automatizační inventář je integrován přímo do platformy prostřednictvím již nainstalovaných stanic Simatic S7 a také prostřednictvím IoT brány pro stávající stanice Simatic S5. Po dokončení přechodu na euro bude pro veletrh integrováno přibližně 140 000 datových bodů a přibližně 6 000 obrázků. V budoucnu bude mít každý jednotlivý vedoucí haly i servisní technici přístup k systému řízení budovy přímo nebo vzdáleně. Do Desigo CC je také integrován systém rezervací pokojů veletrhu.

Benefit

Desigo CC nabízí otevřenou technologickou platformu s vysokou úrovní komfortu, flexibility a prvotřídní energetické účinnosti pro celý systém automatizace budov. S Desigo CC těží veletrh z otevřené systémové platformy podporující BACnet, která integruje již nainstalovanou technologii s výrazně sníženým úsilím. Díky 20 operátorským stanicím mají všichni velitelé hal přístup přímo k Desigo CC. Smlouva o údržbě se společností Siemens zajišťuje rychlou a kompetentní podporu veletrhu v případě potřeby.

Komplexně modernizováno s minimálním úsilím

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

BACnet integruje předchozí technologie

60 000 datových bodů SiclimAtX a 20 000 datových bodů třetích stran bude připojeno k nové platformě prostřednictvím BACnet.

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

Desigo CC kombinováno na jedné platformě

Automatizační stanice Simatic S5/S7 a stanice externího dodavatele jsou integrovány do Desigo CC s výrazně sníženým úsilím.

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

Platforma integruje stávající systémy

Vlastní bezpečnostní systémy a systémy obsazenosti pokojů veletrhu jsou nyní řízeny, regulovány a monitorovány prostřednictvím platformy pro správu budov.

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

Smlouva o údržbě zajišťuje nejlepší podporu

Například smlouva o údržbě se společností Siemens nabízí rychlé a kompetentní řešení problémů na dálku prostřednictvím zabezpečeného připojení CRSP.