Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vyvažování IAQ a energetické účinnosti v Maine Township

Okres 207 čelil výzvě modernizovat systémy a řízení HVAC na třech velkých středních školách, které byly postaveny desítky let od sebe. Implementace řešení Siemens zlepšila kvalitu ovzduší a také snížila náklady na energii v celém okrese.

Okresní přístup umožňující nejlepší učení studentů

Školní čtvrť 207 na severozápadním předměstí Chicaga se snažila zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší a energetickou účinnost nahrazením stárnoucích systémů HVAC a ovládacích prvků ve třech budovách odlišnou infrastrukturou. Čelí této výzvě, okres se obrátil na Siemens, aby je po cestě vedl.

Úspěch díky standardizaci

Standardizace typů zařízení pomocí sofistikovaného řídicího systému snižuje náklady na údržbu a energii, aby se co nejlépe optimalizovaly úspory energie pro okres.

Standardizace systému byla klíčová

Nejdůležitějším cílem bylo standardizovat všechna zařízení - typy systémů, řídicí zařízení, střešní jednotky a fancoily - za účelem lepšího monitorování IAQ a snížení nákladů. Tato mise byla představena komunitě a po prokázání hodnoty byl předán dluhopis ve výši 195 milionů dolarů. Okres začal pracovat na zlepšení kvality ovzduší a snížení spotřeby energie pro 6 200 studentů a 850 učitelů a zaměstnanců.

Vyvažování IAQ a energetické účinnosti

Prozkoumejte, jak standardizace zvýšila kvalitu vnitřního ovzduší a snížila náklady díky úsporám energie s řešeními Siemens.

Zlepšení kvality ovzduší, maximalizace účinnosti

Okres se přestěhoval do systému se 100% venkovním vzduchem založeným na korelaci mezi zdravým vnitřním vzduchem a učením. Venkovní vzduch nyní cirkuluje budovami v rekordním čase.

Regulátory Siemens byly použity k automatizaci systému HVAC a byly instalovány tlakově nezávislé regulační ventily (PICV) ke snížení mzdových nákladů a zvýšení energetické účinnosti.

Detailní záběr PICV na střední škole Maine East

Webinář: 3 způsoby, jak PICV snižují náklady a optimalizují výkon systému HVAC

Podívejte se na náš nejnovější webinář, kde se dozvíte, jak PICV zvyšují výkon systému HVAC a přinášejí významné úspory nákladů a energie. Poslechněte si z první ruky, proč si Dan Reynolds, prezident Everest Controls & Technologies, vybral PICV a kolik ušetřil na prvních nákladech. Odborníci společnosti Siemens také sdílejí relevantní informace o produktech a možnosti financování a financování.

Působivé hlavní body projektu

Maine Township opravuje systém HVAC v celém okresu

Dosažení dokonalé rovnováhy mezi energetickou účinností a kvalitou vnitřního ovzduší pro zdravější školy.

Upgrady HVAC provedené na třech středních školách Maine Township:

  • 2 500 PICV
  • 1 300 řídicích jednotek DXR2
  • 800 senzorů pokojové jednotky
  • 500 servopohonů tlumičů
  • 100 měničů s proměnnou frekvencí
  • 50 řídicích jednotek TC
  • 10 PX řadiče
Exteriér budovy střední školy Maine Township.
Původně jsme odhadovali úspory prvních nákladů 75 000 USD, ale po použití samovyvažujících PICV Siemens by skutečné úspory mohly být snadno dvojnásobné.
Dan Reynolds, Prezident, Energetické a řídicí technologie Everest

Zlepšení kvality ovzduší pro zdravé školy

Nejkvalitnější vnitřní vzduch vytváří optimální prostředí pro učení. Podívejte se, jak byl vytvořen efektivnější systém a zároveň přinesl nejlepší možný vnitřní vzduch.

Význam čerstvého vzduchu

Dobré IAQ zahrnuje zavedení venkovního vzduchu, který může školám pomoci splnit jejich primární cíl vzdělávání dětí tím, že poskytuje studentům příznivé prostředí, uvádí americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA). Zlepšení IAQ může také snížit míru nepřítomnosti, což je spojeno s vyššími průměry známek a akademickými výsledky, podle Lawrence Berkeley National Laboratory.

Do těchto škol přivádíme hodně venkovního vzduchu. Doufáme, že jsme snížili energii v celém okrese a ohromně zvýšili kvalitu vnitřního vzduchu.
Bob Svatá Marie, Vedoucí inženýr, Energetické služby Elara, Inc.

Dokonalá rovnováha mezi IAQ a energetickou účinností

Zjistěte více o roli, kterou Siemens hrál při vytváření zdravějšího prostředí pro studenty a fakulty.