Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Co má úspora energie společného s léčením

Klinika Bremerhaven-Reinkenheide společně se společností Siemens modernizovala techniku budov a zařízení — financovanou prostřednictvím smluv o energetické náročnosti, což kompenzuje investice proti úsporám.

Mnoho léčebných úspěchů s malým výdejem energie

Lékaři, ošetřovatelský personál a lékařská technika rozhodujícím způsobem přispívají k úspěchu léčení. Také technologie budov a zařízení. Protože to znamená bezpečnou péči a příjemné podmínky pro pacienty a personál. To je také případ nemocnice Bremerhaven. Městská nemocnice akutní péče maximální péče má 14 klinik, ústav a středisko zdravotní péče. V nemocnici s 723 lůžky pracuje přibližně 1 900 zaměstnanců. Provozovatel kliniky těží ze smluvního projektu energetické náročnosti se společností Siemens.

Výzva

Po téměř 30 letech provozu již technické systémy ze 70. let minulého století neodpovídaly současnému stavu techniky. Například Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH se rozhodla modernizovat energetickou účinnost společnosti v kombinaci se smlouvou o úsporách energie. Vrchol: Investiční náklady jsou refinancovány ve dvanáctileté hlavní servisní fázi prostřednictvím úspor energie. Siemens to zaručuje a zároveň zajišťuje nepřetržitou optimalizaci systémů.

Řešení

Po komplexní analýze potřeb Siemens mimo jiné modernizoval nebo obnovil systémy vytápění, větrání a klimatizace, systém řízení budov, zabezpečené napájení a sterilní a kuchyňskou techniku. Celkem bylo realizováno kolem 120 jednotlivých opatření a byl zřízen systém správy energetických dat s více než 100 metry. K úspěšné úspoře energie přispělo mnoho inovativních nápadů. Příklad: Systém řízení zátěže systému řízení budov Desigo posouvá špičky zatížení elektřiny do časů mimo špičku.

Benefit

Více než devět milionů eur v počátečních investicích do energetických opatření bylo refinancováno s úsporami nákladů na energii, které Siemens smluvně zaručil. Celkově městská nemocnice ušetřila přibližně 12,5 milionu EUR na nákladech na energii v hlavní fázi služeb. Za tímto účelem byly emise oxidu uhličitého sníženy o více než 42 400 tun. Výhodný vedlejší účinek: Ocenění BUND pečetí schválení „Energeticky úsporná nemocnice“ - a spokojenější zaměstnanci a pacienti.

Dosažené úspory daleko předčily očekávání a prognózy. Díky neustálé optimalizaci v průběhu uzavírání smluv o energetické náročnosti nyní ušetříme o 40 procent více energie ve srovnání s dobou modernizace.
Jürgen Breuer, Vedoucí techniky a stavebnictví na klinice

Smlouva o energetické náročnosti: vaše cesta k úsporám

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Dostupnost-tmavě modrá-640x360

Refinancování investičních nákladů

Modernizace stála více než devět milionů eur — za 12 let hlavní pracovní fáze byly kompletně refinancovány.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Dostupnost-tmavě modrá-640x360

Obnova celé technologie

Byly obnoveny systémy vytápění, větrání a klimatizace, systém řízení budovy, napájení, sterilní a kuchyňská technika.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Dostupnost-tmavě modrá-640x360

Trvalá podpora a optimalizace

Smlouva o energetické náročnosti zahrnuje průběžný přezkum a přizpůsobování systémů tak, aby fungovaly optimálně a efektivně.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Dostupnost-tmavě modrá-640x360

Udržitelné úspory energie

V hlavní servisní fázi bylo ušetřeno 12,5 milionu EUR na nákladech na energii. Emise CO2 klesly o více než 42 400 tun.