Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Pokrok v kultivaci buněk prostřednictvím inovací

„Shaken, not“ je jedním z nejznámějších citátů v historii filmu. To, co je standard pro Jamese Bonda, platí také u společnosti Adolf Kühner AG v Birsfeldenu. U předního výrobce třepacích strojů pro mezinárodní trh se však nezaměřuje na martini, ale na pěstování mikrobů a také živočišných, lidských, hmyzích a rostlinných buněk. Třepací stroje se používají v široké škále vědeckých a průmyslových oborů a často se používají v čistých prostorách. Jejich rozsah použití je široký, sahá od potravinářské technologie a medicíny až po průmyslovou biotechnologii. V závislosti na aplikaci a potřebách zákazníka se třepací stroje dodávají v různých velikostech — od stolních třepaček a stohovatelných inkubačních třepaček až po tzv. orbitálně třepané bioreaktory. V posledně jmenovaném — jednoduše řečeno — jsou vytvářeny a monitorovány optimální podmínky pro kultivaci buněčných kultur, přičemž jsou regulovány parametry, jako je teplota, pH a přívod kyslíku.

Snadná manipulace díky jednorázovým sáčkům

Orbitálně otřesené bioreaktorové systémy od Adolfa Kühnera jsou ideální pro kultivaci všech typů buněčných kultur a jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro různé pracovní objemy v rozmezí od 1,5 do 2500 litrů. Sladí se tak s měřítkem mikrotitračních destiček a třepacích baněk a představují klíčovou součást takzvaného procesu škálování od laboratoře přes pilotní až po velké průmyslové měřítko. Hlavní výhodou kombinace mikrotitračních destiček, třepacích baněk a třepaných bioreaktorů spočívá v konzistentní hydrodynamice, která spojuje tyto třepané systémy. To zajišťuje reprodukovatelné kultivační podmínky v celém procesu škálování a zjednodušuje jej.

Kultivace buněk je náročný proces. Jasně strukturovaný ovládací panel umožňuje kdykoli sledovat aktuální stav buněk.

Kultivace buněk je náročný proces. Jasně strukturovaný ovládací panel umožňuje kdykoli sledovat aktuální stav buněk.

Hodnota obsahu bioreaktoru může snadno dosáhnout několika set tisíc švýcarských franků. Redundantní kontrolní systém zajišťuje úspěšné provedení vícedenního kultivačního procesu.

Hodnota obsahu bioreaktoru může snadno dosáhnout několika set tisíc švýcarských franků. Redundantní kontrolní systém zajišťuje úspěšné provedení vícedenního kultivačního procesu.

Dlouhodobá dostupná kvalita

Siemens znamená dlouhodobou spolehlivou kvalitu, která je v souladu s hodnotami Adolfa Kühnera. Z tohoto důvodu a protože zákazníci opakovaně požadují stroje se součástmi Siemens, používá Adolf Kühner výrobky Siemens již mnoho let. Až dosud byly panely Siemens primárně integrovány, protože elektronika strojů byla obvykle interním vývojem.

U velkého systému, jako je bioreaktor SB2500-Z, který může při plném zatížení vážit více než pět tun, se společnost rozhodla spoléhat na standardní komponenty Siemens pro celý inženýrský proces. Komponenty Siemens jsou dobře zavedené a oblíbené v náročném farmaceutickém a potravinářském průmyslu a díky portálu TIA Portal jsou také dostupné v rámci bezproblémového celkového ekosystému.

Technický přehled

Redundantní řídicí systém SIMATIC S7 doplněný o flexibilní periferní moduly Remote IO ET200SP zajišťuje nepřetržitý proces. S SIMATIC WinCC OA je možný zakázkový, nezávislý na výrobci a platformě provoz a monitorování technických systémů, zejména pro aplikace s vysokými požadavky na přizpůsobení specifickým zákazníkům. To umožňuje WinCC OA plně demonstrovat své silné stránky i na strojích Adolf Kühner AG v průmyslovém prostředí.