Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
budoucnost-rozhovory-Polsko-2026-k3-hrdina-foreground-image-930x800
Budoucí rozhovory 2026 I Chemický průmysl

Future Talks — vyjádřeno průmyslem, powered by Siemens

Future Talks je platforma pro dialog mezi průmyslem a technologií. Dáváme slovo zástupcům průmyslu, aby společně určili priority rozvoje a navrhli konkrétní opatření.

Přehled

Během prvního vydání Future Talks diskutovali vedoucí představitelé chemického průmyslu spolu s technologickými odborníky o konkurenceschopnosti evropského chemického sektoru, výzvách, kterým průmysl čelí, a úloze technologie při budování jeho odolnosti.

Diskusní témata

1 Nákladová konkurenceschopnost

2 Nařízení EU

3 Investice do digitalizace

Tři debaty

Mnoho konstruktivních diskusí

Strategický pohled na chemický průmysl

V rámci strategické debaty, Katarzyna Byczkowska (BASF Polsko), Kamil Majczak (Qemetica), Paweł Bielski (Skupina Azoty) a Maciej Zieliński (Siemens Polsko) analyzoval klíčové výzvy odvětví se zaměřením především na řešení a opatření, která mohou v nadcházejících letech posílit jeho konkurenceschopnost.

Diskuze dominovala tři témata: nákladová konkurenceschopnost, regulace EU a investice do digitalizace.

- Chemické látky jsou průmyslovým odvětvím. Představuje 7% evropského průmyslu a poskytuje více než jeden milion přímých pracovních míst. Pokud zahrneme nepřímou zaměstnanost, je toto číslo třikrát až pětkrát vyšší. — Katarzyna Byczkowska, CEO BASF Poland

Klíčové trendy na trhu

Dr. Arkadiusz Majoch (Výzkumná síť Łukasiewicz — Ústav průmyslové chemie), Henryk Kubiczek (Grupa Azoty) a Przemysław Kubaszewski (Envag) zúčastnil se diskuse o hlavních technologických trendech v chemickém průmyslu. Rozhovor se zaměřil na roli technologie jako reakce na nákladový a regulační tlak a na potřebu užší spolupráce mezi vědou a průmyslem.

Budoucí rozhovory - Klíčové trendy na trhu img b

Chemické technologie

Mateusz Kidoń (Siemens Polsko) a Sebastian Kubiak (Spyrosoft) prokázal, jak konkrétní řešení — od integrace dat po pokročilou analýzu a digitální dvojčata — se promítají do vyšší efektivity, provozní stability a dlouhodobé konkurenceschopnosti chemických operací.

budoucnost-rozhovory-panel-chemicko-technologie-promo-640x480
Three debates

Many constructive discussions

Select...

A Strategic Perspective on the Chemical Industry

In the strategic debate on the current state and future of the chemical industry in Poland and Europe, Katarzyna Byczkowska (BASF Poland), Kamil Majczak (Qemetica), Paweł Bielski (Grupa Azoty), and Maciej Zieliński (Siemens Poland) analyzed the key challenges of the sector, focusing primarily on solutions and actions that can strengthen its competitiveness in the years ahead.

Three themes dominated the discussion: cost competitiveness, EU regulations, and investments in digitalization.

- Chemické látky jsou průmyslovým odvětvím. Představuje 7% evropského průmyslu a poskytuje více než jeden milion přímých pracovních míst. Pokud zahrneme nepřímou zaměstnanost, je toto číslo třikrát až pětkrát vyšší. — Katarzyna Byczkowska, CEO BASF Poland

Chemicals is the industry of industries. It accounts for 7% of European industry and provides more than one million direct jobs. If we include indirect employment, the number is three to five times higher.
– Katarzyna Byczkowska, CEO BASF Poland

Future Talks je prostor, kde lze slyšet komplexní hlas průmyslu a může ovlivnit směr jeho vývoje.
Maciej Zielinski, CEO, Siemens Polsko
Dziennik Gazeta Prawna logo

Mediální partner

Dziennik Gazeta Prawna