Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Indické železnice

Na bezpečné cestě: Transformace vyrobená v Indii

Technologie Direct Driving společnosti Siemens pro automatickou blokovou signalizaci nově definuje bezpečnost a efektivitu pro indické železnice.

Signalizace zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Každý den po celé Indii přepravuje více než 13 500 osobních vlaků miliony cestujících a projíždí po celé zemi na síti, která se rozprostírá přes 68 500 km železničních tratí. To je asi o 50% více než obvod Země.

Jedná se o indické železnice, provozující čtvrtou největší a jednu z nejsložitějších železničních sítí na světě, s kolejemi, které se pohybují v některých nejvyšších nadmořských výškách a nejvzdálenějších lokalitách. Není přehnané říkat, že indické železnice jsou dopravní a logistickou páteří národa, která každoročně přepraví ohromujících 7 miliard cestujících a více než 1,2 miliardy tun nákladu.

Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti je pro indické železnice nejvyšší prioritou. To vyžaduje robustní železniční signalizační systém, který je navržen pro absolutní přesnost. Společnost Siemens je hrdá na to, že je partnerem této cesty a podporuje digitální transformaci indických železnic díky své průlomové technologii Direct Driving Auto Block Signalling (ABS). Řešení nové generace předefinuje způsob, jakým Indie přistupuje k bezpečnosti, spolehlivosti a provozní efektivitě na svých železničních koridorech s vysokou hustotou.

Inteligentní signalizační řešení společnosti Siemens představuje posun paradigmatu od konvenčního signalizačního systému závislého na relé používaného indickými železnicemi. Starý systém zahrnuje velké reléové místnosti s nákladným vybavením, rozsáhlou měděnou kabeláž, a těžké stavební práce. Jediná závada může zastavit provoz, což vyžaduje dlouhou dobu na detekci a řešení poruch.

Řešení nové generace pro Indii

Naproti tomu Direct Driving ABS je postaven na štíhlé, modulární architektuře připravené na budoucnost. Kompaktní, odolné proti neoprávněné manipulaci, modulární skříně s krytím IP54 jsou umístěny hned vedle kolejí, nahrazují objemnou kabeláž a snižují závislost na reléových místnostech. Škálovatelná modulární struktura urychluje nasazení. Přímá jízda poskytuje vynikající bezpečnost a rychlejší diagnostiku. Výsledkem je robustní signální ekosystém šetrný ke službám.

Průlom pro indické železnice

Siemens je dlouhodobě nedokončeným partnerem indických železnic. Pouze několik globálních výrobců OEM disponuje řešením Direct Driving pro ABS tohoto trhu. V současné době Siemens implementuje řešení na masivních 3200+ trasových blokových úsecích KM. V únoru 2026 uvedla divize WCR — Bhopal do provozu 33 km úsek Bina — Bhopal se 2 blokovými úseky mezi Kurwai Kethora a Kalkhari pomocí řešení Direct Driving Solution, což dále posílilo pokrok v zavádění v oblasti West Central. Cestovní systémy již byly uvedeny do provozu v Nishatpurě a Makardhokdě na centrální železnici, což připravilo cestu pro celostátní zavádění.

Nová signalizační technologie podpoří pochod železnice směrem k moderní síti tím, že splní cíle bezpečnosti, optimalizace kapacity a digitální transformace. Spolu s bezpečností, zvýšení kapacity koleje bez pokládky nových tratí je vysokou prioritou. Na rozdíl od staršího dvoudálkového signalizačního systému umožňuje Direct Driving ABS více vlaků bezpečně jezdit na stejné trati, čímž zvyšuje spolehlivost, přesnost a efektivitu sítě.

Díky sbližování automatizace, integrované diagnostiky a inteligentní údržby do terénu je nová technologie v souladu s indickou vizí digitální železniční sítě světové úrovně.

Inteligentní technologie, měřitelné výsledky

Systém Direct Driving ABS nahradil zastaralou logiku založenou na relé inteligentními modulárními systémy, které poskytují několik provozních efektivity:

Plug-and-Play, integrovaný design

umožňující rychlejší instalaci s nižšími náklady na civilní dopravu, kabeláž a relé

Vysoká spolehlivost a bezpečnost

s nižší mírou poruch a rychlejší detekcí a obnovy poruch

Inteligentní diagnostika na straně cesty

podpora prediktivní údržby a zlepšení výkonu sítě

Udržitelné a energeticky účinné

operace s nasazením podporujícím solární energii a výhodami prodlouženého životního cyklu

Systém nové generace zajišťuje bezpečnější cesty, včasné příjezdy a spolehlivost služeb pro cestující. Pokud jde o železnice, posílí výkonnost sítě tím, že zajistí vyšší bezpečnost, maximální využití kapacity a signalizaci připravenou na budoucnost na nejrušnějších indických trasách.

Vyrobeno pro Indii, Vyrobeno v Indii

Osvědčené inovační schopnosti společnosti Siemens a špičková inženýrská dokonalost zaměřená na Indii podporují její trvalé partnerství s indickými železnicemi. Systém Direct Driving ABS není určen pouze pro Indii, je také „vyrobený v Indii“. Jeho energeticky účinná architektura je přizpůsobena indickým železničním standardům a je v souladu s posláním indické zelené železnice.

Vzhledem k tomu, že Indie pokračuje v modernizaci své železniční infrastruktury, položí řešení Siemens Direct Driving ABS základ pro digitální a udržitelnou železniční mobilitu. Přeměnou prostojů na provozuschopnost a přeměnou starší signalizace na systém připravený na budoucnost pomáhá Siemens utvářet bezpečnější a chytřejší zítřek pro indické železnice.