Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Inovace a udržitelnost při testování

Inovace testovacích stolů s digitální efektivitou

Optimalizujte testovací procesy pomocí flexibilních a udržitelných řešení. S technologií Siemens transformuje Aliauto zkušební stoly na inteligentní systémy schopné snížit spotřebu energie a zajistit vynikající výkon v naprosté bezpečnosti.

Budoucnost testování: energie a úspory

Budoucnost testování: energie a úspory

V odvětví hydraulických komponentů je hlavní výzvou vyvážení vysokého zkušebního výkonu s provozní udržitelností. Aliauto Itálie reagovala tím, že vyvinula své testovací lavice na digitální a „zelené“ modely. Cílem bylo zvýšit výkon při současném drastickém snížení dopadu na energii a zajistit jednoduchou správu prostřednictvím špičkových technologií HMI rozhraní a škálovatelné architektury připravené na budoucnost.

Hmatatelné výsledky a technologické inovace

Graf ukazující uhlíkovou stopu dodavatelského řetězce s různými ikonami a datovými body.

Snižte spotřebu energie

Přijetí pohonů SINAMICS S120 se společnou stejnosměrnou sběrnicí umožňuje rekuperaci energie a snižuje skutečnou spotřebu na desetinu instalovaného výkonu.

Graf zobrazující uhlíkovou stopu v dodavatelském řetězci s ikonami představujícími ověřitelné výsledky.

Zajistěte čistou elektrickou síť

Díky napájecímu zdroji Active Line systém eliminuje harmonické a jalové energie a chrání elektrickou infrastrukturu zákazníka.

Ikona představující sledování uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci se suverenitou dat.

Implementujte rozhraní připravená pro budoucnost

Webové rozhraní HMI zjednodušuje monitorování a připravuje systém čelit výzvám digitalizace.

Aliauto: Napájení, řízení a provozní kontinuita

Aliauto - image 2

Maximalizujte efektivitu díky systému hnacího ústrojí

Tato spolupráce vedla k vytvoření Power Trade, exkluzivního převodového stroje s pohonem všech čtyř kol. Integrace SINAMICS S120 pohony a motory 1PH8 umožnily řízení výkonu až 600 kW s nebývalou účinností. Tato flexibilní architektura umožňuje přizpůsobení různým potřebám testování při zachování plné kontroly nad dynamikou hydraulických a mechanických součástí.

Integrovaná ochrana a ovládání pomocí SIMATIC

Bezpečnost a spolehlivost jsou základními pilíři řešení. Použitím SIMATIC S7-1500 regulátory a SENTRON systémy elektrické ochrany, Aliauto zajišťuje špičkové standardy kvality. Tato pokročilá technologie chrání integritu dat a procesů, urychluje inženýrství a usnadňuje vzdálenou diagnostickou údržbu prostřednictvím integrovaných digitálních platforem.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Směrem ke kultuře udržitelného testování

Kromě technických výhod podporuje partnerství mezi společnostmi Siemens a Aliauto novou vizi průmyslového testování. Schopnost vizualizovat data v reálném čase a optimalizovat toky energie nejen snižuje náklady, ale aktivně podporuje cíle udržitelnosti zákazníků. Společně se společností Siemens Italy stanovuje Aliauto nové standardy pro zkušební stolice, které jsou současně výkonnější, chytřejší a šetrnější k životnímu prostředí.

Spolupráce se společností Siemens zrodila Power Trade: exkluzivní a inovativní převodový stroj s pohonem všech čtyř kol. Patří mezi největší a nejvýkonnější, jaké kdy byly vyrobeny, a Siemens hrál zásadní roli v jeho úspěchu.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Vydejte se na vlastní cestu