Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

O nás — Siemens Mirkow

Siemens v Mirków je výrobní závod nacházející se nedaleko Vratislavi, kde vyrábíme rozvaděče pro průmysl.

Naše výrobky, montážní proces

Siemens v Mirków je výrobní závod nacházející se nedaleko Vratislavi, kde vyrábíme rozvaděče pro průmysl. Elektrická zařízení a komponenty montujeme v souladu s technickou dokumentací a požadavky zákazníka. Naše práce vyžaduje přesnost, technické znalosti a dobrou organizaci. Každá skříň je vytvořena díky práci týmu, který je zodpovědný za následné fáze jeho výroby.

Jsme součástí mezinárodní organizace Siemens a spolupracujeme s dalšími závody společnosti, včetně Německa. Náš tým se skládá z lidí s různými zkušenostmi a kompetencemi, kteří každý den společně provádějí výrobní úkoly. Záleží nám na kvalitě našich výrobků, bezpečnosti práce a efektivní organizaci každodenních činností. Je pro nás také důležité rozvíjet dovednosti, získávat nové zkušenosti a sdílet znalosti. Pracujeme v prostředí, kde je důležitá nezávislost i spolupráce.

Právě zde, v Mirkówě, vyrábíme každý den rozvaděče, které jsou zodpovědné za řízení, řízení a bezpečný provoz strojů a průmyslových zařízení.

Náš výrobní proces?

Vyrábíme rozvaděče, které jsou zodpovědné za řízení a zajištění provozu strojů a průmyslových zařízení. V závislosti na projektu mohou mít různé velikosti, vybavení a složitost.

Od návrhu až po hotovou skříň

Každá objednávka prochází několika fázemi, které vyžadují spolupráci různých oblastí našeho závodu.

  • Projektová a technická dokumentace — určujeme požadavky zákazníka, připravíme návrh a dokumentaci, na jejímž základě je skříň vytvořena.
  • Příprava materiálů a prvků — kompletujeme potřebné komponenty a připravíme kovová tělesa a konstrukční prvky.
  • Mechanická montáž — připravíme konstrukci skříně a sestavíme mechanické prvky.
  • Elektroinstalace — montujeme elektrické komponenty, řídicí zařízení a ochranu a provádíme kabeláž v souladu s dokumentací.
  • Zkoušky a kontroly — kontrolujeme správnost zpracování a provoz skříně v souladu s požadavky projektu.
  • Příprava na přepravu — po provedení požadovaných kontrol je hotová skříň připravena k přepravě a doručena zákazníkovi.

Každý šatník je jiný

Není to masová výroba, ve které každý produkt vypadá stejně. Každá skříň je vytvořena na základě konkrétního návrhu, může se lišit velikostí, vybavením a složitostí a vyžaduje individuální přístup, přesnost a znalost technické dokumentace. Za realizací zakázky stojí práce mnoha lidí, od specialistů odpovědných za návrh a přípravu výroby, přes mechanické montážní a elektrické montážní týmy až po testery kontrolující hotový výrobek. Všechny tyto činnosti musí být dobře koordinovány tak, aby skříň splňovala technické požadavky a zákazníka.

Chcete vstoupit do společnosti Siemens?

2 Nábor a setkání ve výrobním závodě

První fází je krátká online konverzace s naším náborářem, následuje osobní setkání s vedoucím výroby: ukážeme vám naše zařízení a zhodnotíme vaši manuální obratnost a obeznámenost s nástroji.

3 Zaměstnání

Vítejte na palubě Mirków!

Máte zájem pracovat v našem zařízení?

Uveďte prosím své kontaktní údaje pomocí tohoto krátkého formuláře. Budeme se s vámi spojit, abychom prodiskutovali pracovní příležitosti a provedli vás dalšími kroky náborového procesu.

Select...

Výhody

Pracovní smlouva, která zahrnuje roční bonus, je pro nás standardní. Kromě toho poskytujeme: