Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Brazílie

Technologie s účelem: urychlovač částic Sirius

Jeden z nejpokročilejších urychlovačů částic na světě pomáhá brazilským výzkumníkům vyvíjet nové léky, zkoumat obnovitelné zdroje energie a rozvíjet zemědělskou vědu. Naše řešení pomáhají udržet ji v chodu.

Inovace sloužící vědě

Většina lidí spojuje částicovou fyziku s CERN ve Švýcarsku. Brazílie je však domovem Siriuse - jednoho z nejmodernějších urychlovačů částic na světě. Pojmenována po nejjasnější hvězdě na noční obloze, nachází se v brazilském centru pro výzkum energie a materiálů (CNPEM) v Campinas v São Paulu.

Sirius pomáhá výzkumníkům řešit některé z největších výzev ve zdravotnictví, zemědělství a energetice. Spolupracujeme s brazilskou laboratoří Synchrotron Light Laboratory - týmem zodpovědným za Sirius - abychom udrželi tuto kritickou infrastrukturu bezpečně a spolehlivě v provozu.

0,5 μm Šířka nosníku

umožňuje analýzu materiálu na atomové úrovni.

360x Vyšší intenzita záření

než předchozí urychlovač UVX.

68 tis. m² Zařízení s kruhem 500+ m

poskytování špičkové výzkumné infrastruktury

Jak funguje Sirius

Synchrotronové světlo je druh elektromagnetického záření, které umožňuje studovat složení materiálů v mimořádných detailech, podobně jako supermikroskop. Umožňuje vědcům vidět, jak se atomy a molekuly pohybují a interagují, a analyzovat vnitřní strukturu různých materiálů.

Toto záření je rozděleno do extrémně úzkých paprsků o šířce pouhých 0,5 mikrometru. To odpovídá 0,5% tloušťky lidského vlasu. Spektrum je široké, od infračerveného světla po rentgenové záření, včetně viditelného světla a ultrafialového záření.

Jak se toto záření produkuje? Když jsou nabité částice vychýleny vnějším magnetickým polem. To je přesně to, k čemu je Sirius navržen. Elektrony jsou zrychleny kolem prstencové struktury a pokaždé, když změní směr, vyzařuje se synchrotronové světlo.

Použitím různých částí tohoto světelného spektra mohou vědci provádět specializované studie v široké škále oborů. Sirius pomáhá vyvíjet nové léky a léčebné postupy, zkoumat obnovitelné zdroje energie a rozvíjet zemědělský výzkum.

Synchrotronové světlo je typ elektromagnetického záření, které umožňuje podrobné studium složení materiálů, jako je supervýkonný mikroskop.

Přesnost na všech úrovních

Věda na Siriusu vyžaduje extrémní přesnost. Aby se zabránilo rušení výsledků výzkumu, musí být faktory jako teplota, vlhkost a vibrace kontrolovány v nejjemnější míře. Jakákoli odchylka by mohla ohrozit data.

CNPEM si nás vybrala jako partnera, který nám pomůže splnit tyto požadavky. Technologie, které poskytujeme, zahrnující elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci, jsou stejná řešení, která nabízíme našim zákazníkům v oblasti průmyslu a infrastruktury. Byly testovány a osvědčeny v extrémně náročných podmínkách.

Průmyslová regulace - SIRIUS

Se společností SIRIUS vám nabízíme jedinečné komplexní portfolio pro každou průmyslovou řídicí aplikaci. Hlavní výhody: Díky modulární konstrukci lze naše výrobky velmi jednoduchým způsobem naplánovat a zabudovat do rozvaděče. Obzvláště snadno se integrují do distribuovaných systémů.

Co přijde dál

Pomáháme řešit některé z nejnáročnějších výzev společnosti a jsme hrdí na to, že jsme součástí pomoci pokroku ve vědě v Brazílii.