Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Nemocnice optimalizuje spotřebu energie pomocí digitálního dvojčete

Medisch Spectrum Twente (MST) je první nemocnicí v Nizozemsku, která autonomně řídí své dodávky energie pomocí digitálního dvojče. Systém se učí sám, a proto se každým dnem stává chytřejším. To vede k výraznému snížení nákladů na energii a emisí CO2.

Energetický přechod v posledních letech spojil mnoho obnovitelných zdrojů energie s elektrickou sítí. Výsledkem je, že toky energie jsou méně předvídatelné a ceny kolísají v závislosti na nabídce a poptávce. V roce 2025 pocházelo 57% energie spotřebované v Nizozemsku z obnovitelných zdrojů. Tento podíl se vyrovnává, protože nabídka a poptávka nejsou dostatečně sladěny. Řešíme to prostřednictvím služeb energetické flexibility. „Začínáme spoluprací se zákazníky, abychom zjistili, jak uvolňují flexibilitu již ve svém energetickém systému,“ vysvětluje Jeroen Bakker, který pomáhá zákazníkům zvyšovat flexibilitu jejich energetických systémů. „Pak jim pomůžeme zvýšit a optimalizovat tuto flexibilitu.“

Zaměřte se na udržitelnost

MST je jednou z největších vzdělávacích nemocnic nejvyšší úrovně v Nizozemsku - a skvělým příkladem energetické flexibility v akci. Nemocnice se rozkládá na celkové ploše 180 000 metrů čtverečních. „V roce 2024 jsme spotřebovali čtyři miliony kubických metrů plynu a 20 milionů kilowatthodin elektřiny. Z toho jsme sami vygenerovali 8,7 milionu kilowatthodin,“ říká Jan-Willem Jansen, manažer nemovitostí a zařízení ve společnosti MST. „Dlouhá léta aktivně pracujeme na udržitelnosti. Od roku 2013 jsme snížili emise CO2 o 52%. Naše spotřeba energie, vody a plynu se v průběhu let také snížila. V roce 2016 učinila společnost MST velký krok vpřed otevřením nové budovy o rozloze 80 000 metrů čtverečních. Budova je výborně zateplená a je vybavena systémem Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) a tepelným čerpadlem.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digitální dvojče

Energetická elektrárna MST obsahuje dvě kombinované tepelné a energetické jednotky (CHP), které generují teplo z plynu. Běžely po celý rok, aniž by došlo k nahlédnutí do skutečné poptávky po teplu. V důsledku toho došlo ke ztrátě velkého množství tepla, protože nebylo plně využito. V roce 2023 jsme postavili digitální dvojče fyzikálního energetického systému, abychom prozkoumali, jak bychom jej mohli optimalizovat. Krmili jsme dvojče daty z reálného světa. „Simulace ukázala, že není vůbec nutné provozovat obě kogenerační jednotky nepřetržitě,“ říká Kuno Kamstra, poradce pro udržitelnost a energetiku ve společnosti MST. „Nyní je jedna kogenerační jednotka vypnutá, zatímco druhá běží pouze v případě potřeby.“

Simulace, optimalizace a kontrola — tak se stáváme udržitelnějšími a zůstáváme připraveni na budoucí energetické výzvy.
Kuno Kamstra, Poradce pro udržitelnost a energetiku, Nemocnice MST

Řízení v reálném čase

Začátkem roku 2025 jsme nainstalovali digitální dvojčata - nazvaný BEOS (Building Energy Optimization System) - na server v MST, aby se mohl učit z dat měřičů energie v reálném čase. Od srpna 2025 ovládá plynové motory v reálném čase. Účinnost kombinované výroby tepla se zvýšila ze 67% na 89%, protože již nedochází k nadprodukci tepla. Emise CO2 již výrazně poklesly a náklady na energii se výrazně snížily. „Model automaticky reaguje na změny na trhu s energií,“ říká Kamstra. „Energetická daň na kogenerační plyn se od roku 2025 každým rokem zvyšuje. Dříve jsme ručně vypočítali, zda je stále výhodné provozovat motory. Model to nyní dělá zcela za nás, šetří čas a snižuje náklady. Časem se připojíme k síti dálkového vytápění. Do roku 2035 chceme být úplně bez plynu, ale do té doby chceme, aby naše plynové motory fungovaly co nejefektivněji.

Snížení emisí a úspora energie

Simulace ukázala, že autonomní řízení energetického systému MST může snížit emise o 35% a ušetřit 15% energie. Ještě větší úspory jsou možné, pokud MST přejde z pevné na dynamickou energetickou smlouvu. „Jsme uzavřeni v naší současné smlouvě do roku 2028. Poté uvažujeme o přechodu na variabilní smlouvu o elektřině,“ říká Kuno. „U plynu to nechceme, protože ceny plynu mohou náhle vzrůst. Krása digitálního dvojčete spočívá v tom, že můžete spouštět různé scénáře. Tento model také použijeme k simulaci toho, jak by mohlo fungovat další tepelné čerpadlo.“ Jeroen dodává: „Scénář, který ušetří nejvíce peněz, nemusí nutně snížit nejvíce CO2. Proto je důležité předem jasně definovat svůj cíl: chcete primárně snížit náklady, snížit emise nebo obojí?“

Další fáze: chlazení

Po ohřevu chce MST autonomně řídit své chladicí systémy ve druhé fázi. Vítaným vedlejším účinkem, říká Kuno, je to, že personál nemocnice stále více přichází s vlastními iniciativami ke zlepšení udržitelnosti. „Vedle všech dveří byla nálepka s nápisem „vypněte světla“. Lidé se často neobtěžovali, předpokládali, že se o to postará čistič - ale přicházejí jen jednou denně. Nyní lidé sami přicházejí s tipy na úsporu energie a spontánně vypnou zařízení, když to není potřeba. Zejména zařízení, které lze rychle restartovat. Je skvělé vidět, jak tato iniciativa nabrala svůj vlastní život.“

Červenec 2026

Je vaše budova vhodná pro služby energetické flexibility?

Abyste mohli využívat služby energetické flexibility, vaše budova potřebuje datové body a systém správy budov, který podporuje standardní protokoly. Systém správy budov nemusí být náš. Důležité je, že stávající energetický systém — nebo přidané komponenty — nabízí flexibilitu, například prostřednictvím více zdrojů pro výrobu, spotřebu nebo skladování. Je také důležité, aby organizace sdílela jednotnou vizi udržitelnosti.