Pěstování vysoce kvalitních jahod v tropické Malajsii nebylo nikdy jednoduché. Teplo a vlhkost země ztěžují konzistenci. Proto Malajsie stále dováží většinu jahod, často na úkor čerstvosti, nákladů a udržitelnosti.
BerryGood, průkopnická vertikální farma v Malajsii, se vydala vzdorovat šancím. Ve spolupráci se společností Siemens se tým zeptal: Co kdyby klima vůbec nemuselo být omezením?
Výsledkem je Controlled-Environment Agriculture (CEA), kde se plodiny pěstují uvnitř za přísně spravovaných podmínek. Namísto reakce na počasí jsou od začátku navrženy a kontrolovány teplota, vlhkost, světlo a živiny.
Od růstu k inženýrství
Začlenění CEA znamená, že jahody nejsou ponechány sezónní variabilitě. Každá fáze se řídí definovaným „receptem“ prováděným programovatelnými logickými řadiči Siemens (PLC) provozujícími řídicí smyčky v reálném čase.

Tyto recepty upravují prostředí, jak se rostlina vyvíjí:
- Aklimatizace (počáteční fáze)
~ 21° C denní teplota, vysoká vlhkost (~ 85%), nižší intenzita světla pro stabilizaci mladých rostlin - Plodování a zrání (pozdní fáze)
Vyšší intenzita světla (více než 3× zvýšení), zvýšená koncentrace živin (EC ~ 0,6 → ~ 1,5), nižší noční teploty (~ 14° C) pro zvýšení chuti a kvality ovoce - Kontinuální úpravy
Hodnoty pH (5,8 → 5,5), zavlažovací cykly (2—3krát denně), doba osvětlení (13—14 hodin) jsou průběžně doladěny a opakovány konzistentně
To vytváří nejen automatizaci, ale konstrukčně opakovatelné biologické výsledky.
Od viditelnosti k lepším rozhodnutím
Na kontrole záleží jen tehdy, když vidíte, co se děje.
Prostřednictvím rozhraní Siemens Human-Machine Interfaces (HMI) mají operátoři přehled o každé pěstební komoře v reálném čase. Podmínky jsou průběžně sledovány, odchylky označovány včas a úpravy prováděny dříve, než ovlivní výnos nebo kvalitu.
V praxi to posouvá rozhodování:
- Z instinktu → data
- Od reakce → očekávání
Každá pěstební komora je modulární a samostatná, což umožňuje postupné škálování výroby bez přepracování celé farmy.
Vertikální zemědělství mění rovnici
Kvalita a spolehlivost potravin se mění. Dovezené produkty závisí na dlouhé logistice chladicího řetězce a manipulaci po sklizni, aby byla zachována trvanlivost, což zavádí variabilitu mezi sklizní a spotřebou. Systémy s řízeným prostředím, jako je BerryGood, snižují tyto tlaky tím, že produkují blíže poptávce se stabilními podmínkami během kultivace.

Konzistence také pochází z vysoce kvalitních sazenic jahod pocházejících ze zavedených regionů, jako je Tchaj-wan, v kombinaci se standardizovanými protokoly založenými na receptech k dosažení konzistentní kvality srovnatelné s dováženým ovocem.
Obecněji řečeno, vertikální zemědělství umožňuje:
- Produkce blíže trhu, snižující závislost na dovozu
- Efektivní využívání zdrojů s přímým dodáváním vody a živin
- Konzistentní výnosy v podnebí omezeném teplem a půdou
Vyžaduje však také:
- Vysoké počáteční investice do infrastruktury a automatizace
- Pečlivé hospodaření s energií pro osvětlení a chlazení
- Integrace komplexních digitálních a fyzických systémů
Tradiční zemědělství se škáluje rozšiřováním půdy. Vertikální zemědělské váhy replikací systémů. Pro vysoce hodnotné plodiny, jako jsou jahody, nabízí přesvědčivou alternativu.
Posun již probíhá
To, co se děje v BerryGood, odráží širší posun. Technologie z výroby — automatizace, data a přesné řízení — přetvářejí zemědělství. Zemědělství začíná vypadat méně jako nepředvídatelný proces a spíše jako navržený systém.
Pan Lim Hooi Keong, výkonný ředitel, sdílel: “Zaměřili jsme se na transformaci produkce jahod v Malajsii a věděli jsme, že je to možné se správnou technologií, a právě tam přišel Siemens. Díky kontrole životního prostředí založené na receptech můžeme škálovat na jiné plodiny a soustředit se na důsledné poskytování vysoce kvalitních ekologických produktů pěstovaných blíže k domovu.“
Ve společnosti Siemens to odráží širší ambici aplikovat průmyslovou inteligenci na zemědělství.
Od řízených prostředí až po optimalizaci založenou na datech se zemědělství stává propojenějším, přesnějším a odolnějším — nikoli odstraněním přírody, ale navržením systémů, které s ní spolehlivěji pracují.
A v tomto posunu se zemědělství stává součástí větší transformace - kde základy života jsou formovány inženýrstvím, vhledem a inteligentním designem, spíše než ponechány náhodě.