Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Inovativní mikrosíť v Upper Blinkwater v Jižní Africe poskytuje udržitelnou obnovitelnou elektřinu, posiluje komunity a podporuje místní rozvoj.

Napájení konečně

Přibližně 1,2 miliardy lidí na celém světě stále nemá přístup k elektřině. Mikrosítě mohou přinést energii do nejvzdálenějších lokalit s využitím obnovitelných zdrojů energie k zajištění klimaticky neutrálních a udržitelných řešení. Upper Blinkwater, Jižní Afrika, slouží jako model pro tento přístup.

Když chce Neliswa Gaju vědět, co se právě děje ve světě, jde do obývacího pokoje a zapne televizi. To může znít triviálně, nebo jako nudná, samozřejmá rutina. Ale to není! Protože Neliswa žije v Upper Blinkwater ve východním mysu Jižní Afriky asi 200 km severovýchodně od Port Elizabeth. Malá vesnice s asi 70 domácnostmi je tak vzdálená, že nebyla připojena k národní elektrické síti. Dlouho zde nebyla elektřina až do roku 2020, kdy byla instalována malá nezávislá elektrická síť - tzv. Mikrosíť. Na projektu je zapojeno mnoho různých společností a sdružení, který iniciovala provincie Východní Kapsko v Jižní Africe a spolková země Dolní Sasko v Německu.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Všechno je teď snadné

„Náš život byl v té době našich rodičů velmi, velmi obtížný,“ říká Neliswa. „V té době jsme používali oheň k vaření, dokonce i na přípravu teplé vody. Každé ráno, zůstat brzy ráno vzhůru a dělat tu práci. A vaření, všechno, co jsme dělali na ohni. Dokonce i osvětlení, používali svíčky a parafín k rozsvícení v noci. Nyní, všechno se změnilo. Všechno je snadné! Můžeme použít elektřinu na vaření, žehlení, ledničky, pračky. Máme elektrická světla a televizory. Můžeme sledovat všechno, dokonce i ze zámoří.“

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

Mikrosíť v Upper Blinkwater se skládá ze tří hlavních komponent: fotovoltaického systému (75 kWp), dieselového generátoru a systému akumulátoru. „Inteligentní síť je připojena a řízena komponenty od společnosti Siemens „, vysvětluje Desmond Mabilo ze společnosti Siemens Smart Infrastructure, který doprovázel instalaci systému. „SICAM Microgrid Controller řídí zdroje energie (FV, dieselový generátor, baterie) a modul pro odvod zátěže zajišťuje optimální využití elektřiny. Tímto systémem zajišťujeme, aby každá domácnost měla alespoň dostatek energie na nabíječku mobilního telefonu, TV plus satelitní anténu a rychlovarnou konvici. Kromě toho existují některé společné pračky a několik komerčních strojů.“

Udržitelné řešení

„Dieselový generátor, který samozřejmě není udržitelný, se používá pouze tehdy, když solární systém nemůže běžet a akumulátor je prázdný,“ říká Desmond. „V posledních třech letech byla společnost Upper Blinkwater schopna vyrábět asi 90% své elektřiny prostřednictvím fotovoltaiky. Abychom se ujistili, že se nám v budoucnu daří ještě lépe, budeme také integrovat malé větrné generátory do mikrosítě. Analýzy ukázaly, že v Upper Blinkwater je dostatek větru. Proto očekáváme, že v budoucnu zde budeme potřebovat dieselový generátor používat jen velmi zřídka a budeme schopni zásobovat domácnosti výhradně udržitelnou elektřinou.“

Šance odtrhnout se od chudoby

„Bylo úžasné vidět ekonomické aktivity, které byly vyvolány samotným poskytováním elektřiny. Když jsme sem přišli poprvé, v této malé komunitě byla velmi malá ekonomická aktivita. Velká část obchodu byla ve skutečnosti barterem, „říká Tshibvumo Sikhwivhilu, spoluzakladatel a generální ředitel Lamo Solar. „Nyní, po čtyřech letech, jsme byli překvapeni změnami. Například, existuje místní tesař, který je schopen vyrábět židle a stoly pomocí obnovitelné zelené elektřiny, aby je poskytoval a prodával. Tyto židle se mohou zdát jako luxus nebo něco, na čem se dá sedět, protože je to nábytek, ale účinek židle daleko přesahuje to, co vidíme pouhým okem, protože školy a děti se mohou shromažďovat na jednom místě a sedět na něčem, co je mnohem pohodlnější a ne pod stromy, aby se učily. Malý krok, jak se vymanit z kruhu chudoby. “

Řešení pro mnoho vesnic

Upper Blinkwater není ojedinělý případ. Jen v jihoafrické provincii Východní Kapsko není asi 25% venkovských vesnic připojeno k elektrické síti. Na celém světě přibližně 1,2 miliardy lidí nemá elektřinu, a proto jsou v zásadě vyloučeni z mnoha příležitostí žít, obchodovat a komunikovat mezi sebou. Mikrosítě vytvářejí pro tyto lidi nové perspektivy a jsou zároveň udržitelné.Neliswa říká: „Zprávy v Jižní Africe jsou plné zpráv o nedostatku elektřiny. Mnoho lidí si stěžuje na uvolnění zátěže (dočasné odpojení elektřiny v důsledku přetížení sítě). V Upper Blinkwater ten problém nemáme. Elektřina je stabilní.“

Aenne Barnard, srpen 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Fascinující výzkum a technologie

Pohled na naše výzkumné laboratoře a technické zázemí

Logo Siemens s barevným abstraktním pozadím se směsí modré, zelené a žluté barvy.