Stavební průmysl je v kritické fázi
Klesající objednávky a rostoucí ceny materiálu vyvíjejí tlak na společnosti a ztěžují potřebné investice. Nicméně, F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG díky modernizaci společnosti Siemens Financial Services byla schopna kompletně přepracovat své výrobní závody na betonové palisády.
Od 70. let 20. století se palisády staly standardním prvkem terénních úprav. Obvykle slouží dvojímu účelu: stabilizují a zajišťují násypy nebo malé svahy a zároveň slouží jako lemování květinových záhonů nebo cest. Pro F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, kamenné a betonové palisády jsou klíčovým pilířem jejího podnikání. Jako součást produktové řady Walls and Support Elements významně přispívají k celkovým tržbám z prodeje. Velkoobjemová výroba probíhá ve specializovaném závodě ve výrobním závodě Fambach v Durynsku, kde bylo zařízení po 20 letech provozu naléhavě nutné modernizovat. Řídicí systém byl používán asi 30 let a nákup náhradních dílů byl stále náročnější. Kromě toho bylo nutné kvůli značnému opotřebení naléhavě vyměnit manipulační systém pro balení za nový robotický systém. To je jen několik faktorů, které přiměly FCN k modernizaci zařízení.
Palisádový systém ve Fambachu
Specifické a systémové cíle modernizace
Obecně by měl být proces výroby palisád přiveden na současný stav techniky, pokud jde o mechanické, řídicí a softwarové systémy. Přitom by měla být optimalizována koncepce bezpečnosti a tok materiálu.
Umožnění investic ve složitém prostředí
Vzhledem k tomu, že odvětví již v té době zaznamenalo výrazné zpomalení, chtěl F. C. Nüdling Betonelemente najít rychlé řešení, které by zachovalo jeho likviditu. Společnost Siemens Financial Services dokázala splnit tyto požadavky pomocí Dodatečné vybavení návrh. To zahrnovalo rozsáhlé úpravy a upgrady, které přivedly stroj na nejnovější technické standardy. Modernizace byla financována prostřednictvím modelu lease-to-own v hodnotě více než 1,5 milionu EUR s dobou trvání 72 měsíců. Jak je u tohoto modelu obvyklé, vlastnictví se automaticky převádí na nájemce na konci smluvního období.
Retrofit jako udržitelné řešení
Navzdory značným nákladům, Dodatečné vybavení představuje ekonomičtější a zároveň udržitelnější řešení ve srovnání s kompletním novým nákupem. Celkově vzato, modernizace zahrnovala nejen výrazně nižší investiční náklady, ale také umožnila rychlejší realizaci projektu a nakonec i kratší přerušení výroby. V důsledku toho Bernhard Pilz, Generální ředitel skupiny Franz Carl Nüdling může vyvodit zcela pozitivní závěr:
Díky přizpůsobenému řešení financování modernizace od Siemens Financial Services jsme byli schopni rychle a udržitelně aktualizovat naše výrobní závody. Tato investice posílí naši konkurenceschopnost a pomůže nám upevnit naši pozici předního dodavatele palisádového oplocení.
Profil: Skupina Franze Carla Nüdlinga
Skupina FCN se sídlem ve Fuldě v Hesensku se specializuje na výrobu stavebních materiálů z přírodního kamene a betonu. Společnost je známá mimo jiné svými vysoce kvalitními dlažebními kameny a palisádami. Tyto výrobky se používají v obytných, průmyslových a výškových stavbách, stejně jako při stavbě silnic a zahradnictví a terénních úpravách.