Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Detailní obrázek mikroplastů plovoucích ve vodě, zdůrazňující znečištění životního prostředí.

Rostliny jsou nový plast: Mikroplast není mikroproblém

Podle PlantSwitch: řešením pro boj proti znečištění mikroplasty jsou rostliny.

DUBEN 2024

Podle Národní ústavy zdraví (NIH)Mikroplasty (MPS) lze nalézt všude v životním prostředí, včetně vzduchu, který dýcháme, jídla, které jíme, a vody, kterou pijeme. Vědci našli mikroplastové částice v řekách a jezerech na vzdálených ostrovech, mrakech nad horou Fudži a sněhu v Antarktidě, což zdůrazňuje jejich všudypřítomnou přítomnost po celém světě.

Ale co jsou zač? Jaké jsou tyto mikronepříjemnosti, které vytvářejí makroproblém?

MP jsou kategorizovány jako fragmenty umělého polymerního materiálu s dlouhým řetězcem (plast), které jsou menší než pět milimetrů dlouhý — velikost pouze jednoho zrnka rýže. Jejich dlouhověkost trvá tisíce let, kdy se MP tvoří jako menší fragmenty a odtrhují se od větších kusů. K tomu může dojít během komerčního vývoje produktů nebo během degradace plastových výrobků, jako jsou pneumatiky, láhve na vodu a balení kosmetických výrobků.

Někdy jsou MP záměrně vyráběny jako pryskyřičné pelety a znovu použity při výrobě různých předmětů, jako jsou jednorázové příbory, hračky, sluneční brýle a dokonce i nábytek. Navzdory snahám o recyklaci těchto položek jsou MPS stále požívány zvířaty a lidmi alarmujícím tempem.

V průměru lidé konzumují hrubý ekvivalent a Hodnota kreditní karty plastu každý týden - asi 5 gramů. Přemýšlejte o tom:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Plastový sáček z nejbližšího supermarketu vyletí z okna auta na dálnici, zachytí trochu většího vzduchu a dostane se do Mexického zálivu. Zde se postupem času rozpadá na menší kousky a je konzumován místní komunitou snapper červeného.

Rozhodnete se vzít svou rodinu na lahodné jídlo do místní restaurace na oslavu narozenin a hádejte, co je uvedeno jako „úlovek dne“? Ano, ten červený snapper.

Poslanci lze nalézt také v pitná voda a může mít vážný vliv na lidské zdraví. Vědci věří že po požití mohou MPS způsobit oxidační stres, poškození DNA, dysfunkci orgánů, metabolické poruchy, imunitní odpověď a neurotoxicitu... abychom jmenovali alespoň některé.

Jak to zastavíme? Podle Dilliona Baxtera, generálního ředitele a spoluzakladatele PlantSwitch, jsou řešením rostliny.

Naším posláním v PlantSwitch je nahradit všechny plasty na jedno použití na bázi ropy rostlinami, „řekl Baxter. „Zpracováváme zemědělské zbytky, jako jsou rýžové slupky a pšeničná sláma, na rostlinnou pryskyřici, kterou lze použít k výrobě téměř všech druhů plastových výrobků.

PlantSwitch, která otevřela výrobní závod v USA, spolupracuje s místními farmami na přeměně zemědělských zbytků na kompostovatelné pelety. Tuto bioplastickou pryskyřici pak výrobci používají k výrobě všeho od jídelního nádobí, kosmetických nádob, zubních kartáčků a kávových lusků.

Pomocí své patentované technologie našla společnost PlantSwitch způsob, jak vytvořit levný materiál na bázi bio s vlastnostmi, které se podobají tradičním plastům, který je kompostovatelný na dvorku. „Byla to dlouhá cesta, abychom se sem dostali,“ řekl Baxter, „ale byli jsme schopni spolupracovat s technologickými, finančními a vývojovými partnery, kteří nám na cestě pomohli vytvořit produkt, který je skutečně udržitelný, a na který jsme hrdí.“

Zahájili komerční výrobu s komerčním výrobním závodem o rozloze 50 000 čtverečních stop s kapacitou 25 000 tun ročně. Ekosystém Siemens hrál klíčovou roli při spuštění svého prvního pracoviště:

Finanční služby Siemens (SFS) podpořeno úvěrovou linkou ve výši 5 milionů dolarů na získání vybavení pro nové zařízení včetně brusek, dopravníkového systému a extruderů.

Siemens Digital Industries (DI) pomohla zprovoznit nové zařízení a spolupracovat přímo s PlantSwitch, aby zajistila, že všechna zařízení mají specifikace Siemens a služby náhradních dílů.

Inteligentní infrastruktura Siemens (SI) pomohl získat alternativu pro rozvaděče poté, co PlantSwitch zaznamenal zpoždění při získávání energie do nového zařízení.

„Tým Siemens byl mimořádně cenným partnerem, který nám pomohl budovat budoucnost plastů. Naši spolupráci jsme zahájili v kritickém inflexním bodě pro PlantSwitch a jsou hlavním důvodem našeho úspěchu. Poskytli podporu napříč řadou různých cílů a prokázali vysokou úroveň odborných znalostí v každé kategorii, „řekl Baxter z partnerství PlantSwitch se společností Siemens.

Vzhledem k tomu, že PlantSwitch zvýšil výrobu, jejich cílem je použít své stovky formulací, aby konkurovaly na každém trhu. Zajistili smlouvy s klienty v různých odvětvích, včetně stravovacích služeb, gastronomie a maloobchodu. Jejich pozoruhodný růst vedl k založení nové továrny v Asii, strategicky navržené tak, aby uspokojilo rostoucí globální poptávku.

Pro více informací o PlantSwitch, Navštivte jejich webové stránky.

Pro informace o společnosti Siemens, navštivte USA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Začněte svou cestu