Odemknutí růstu pro vertikální zemědělství
80 Acres Farms potřebuje rozšířit svou vertikální farmářskou technologii náročné na zdroje a kapitál pro globální expanzi. Siemens a 80 Acres uzavřely partnerství, aby byl tento růst škálovatelný a ziskový.
Systémy, které drží ekonomiky pohromadě, nejsou postaveny pouze z oceli a betonu. Pole, která přinášejí úrodu, řeky, které dobíjejí vodonosné vrstvy, a půdy bohaté na život poskytují zdroje, které udržují ekonomiky v pohybu, udržují investice a podporují komunity.
Tyto přirozené funkce se ve finančních zprávách objevují jen zřídka, přesto podporují ekonomiky stejně pevně jako energetické sítě nebo dopravní sítě. Dnes je tato nadace pod velkým tlakem, jeden milion druhů čelí vyhynutí a systémy, které poskytují vodu, potraviny a suroviny, jsou ohroženy.
Uvědomili jsme si, že bereme biologickou rozmanitost - tuto síť druhů a systémů, které podporují život - vážně. Naším prvním krokem bylo podrobně se podívat na naše vlastní operace, měřit závislost na zemi a vodě a chránit stanoviště v místech, kde pracujeme prostřednictvím našeho Programu ochrany biologické rozmanitosti.
Nyní jsme začali zkoumat roli biologické rozmanitosti v přechodu na udržitelnost. Jak Technologie Siemens snižují tlak na ztrátu biologické rozmanitosti sdílí, jak mohou technologie pomoci tento posun umožnit a zároveň posílit odolnost i konkurenceschopnost.
Vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost je důležitou součástí infrastruktury, nelze přehlédnout její souvislost se změnou klimatu a znečištěním. Tyto tlaky nepůsobí izolovaně. Rostoucí teploty urychlují úbytek druhů, znečištěná voda a půda zpomalují zotavení a oslabené ekosystémy způsobují, že komunity jsou méně schopné přizpůsobit se. Společně vytvářejí cyklus stresu, který je nyní široce chápán jako trojnásobná planetární krize.
Pokud budeme tyto problémy řešit odděleně, vytváříme spíše nová rizika než trvalá řešení. Klimatické politiky, které přehlížejí ochranu přírody, nebo programy biologické rozmanitosti, které ignorují znečištění, mohou poskytnout krátkodobý pokrok, ale nemohou budovat odolnost.
Zatímco průmysl přispívá k mnoha tlakům, kterým čelí přírodní systémy, dobrou zprávou je, že má také zdroje, odborné znalosti a vliv, aby reagoval rychlostí a měřítkem. Vidíme to v očekáváních, která se objevují na celém trhu. Investoři začínají považovat ztrátu biologické rozmanitosti za systémové finanční riziko, které ovlivňuje alokaci kapitálu a dlouhodobou stabilitu. Regulační orgány stanovují nové požadavky, jako je směrnice EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která staví biologickou rozmanitost vedle informací o klimatu a sociálních informacích jako součást odpovědnosti podniků. Zákazníci požadují produkty, které chrání vodu, půdu a ekosystémy, protože si uvědomují, že jejich vlastní budoucnost závisí na odolnosti těchto zdrojů.
Technologie poskytuje praktické způsoby, jak splnit tato očekávání. Digitalizace umožňuje měřit a sdílet údaje o dopadech souvisejících s přírodou. Řešení pro automatizaci a infrastrukturu snižují emise a využívání zdrojů a zároveň snižují tlak na ekosystémy. Partnerství rozšiřují tyto přínosy napříč odvětvími a umožňují rozšířit výsledky, které podporují biologickou rozmanitost. Tyto síly posouvají biologickou rozmanitost do centra ekonomické výkonnosti, kam patří jako součást konkurenceschopnosti a dlouhodobé hodnoty.
Očekávání záleží pouze tehdy, když se promítnou do akce. Spolupracujeme s partnery z celého světa na podpoře zákazníků technologií způsobem, který přináší měřitelné ekologické výhody.
V Austrálii vědci na Australský institut mořských věd používají naše kontrolní systémy k replikaci přírodních podmínek pro tření korálů. Tato práce pomáhá vědcům pochopit, jak se korály přizpůsobují klimatickému stresu, a podporuje úsilí o obnovu útesů, které chrání pobřeží a udržují rybolov.
V Indii a Indonésii, Plastic Fischer zvyšuje provozní transparentnost, umožnění sledování sběru odpadu, sledování výkonu pracoviště a ověřování metrik dopadu. Tento přístup založený na datech umožňuje společnosti Plastic Fischer identifikovat hotspoty znečištění a upřednostňovat čištění v zónách citlivých na biologickou rozmanitost, posílit důvěru zúčastněných stran a škálovat její ekologický dopad.
Tyto příklady ukazují, jak může ekologická obnova a inovace postupovat společně.

80 Acres Farms potřebuje rozšířit svou vertikální farmářskou technologii náročné na zdroje a kapitál pro globální expanzi. Siemens a 80 Acres uzavřely partnerství, aby byl tento růst škálovatelný a ziskový.
Příští desetiletí růstu bude formováno zdravím přírodních systémů, které podporují ekonomiky. Biodiverzita již není mimo rámec konkurenceschopnosti, ale je součástí jejího základu. Ochrana ekosystémů je součástí ochrany dlouhodobé hodnoty a je zásadní pro to, jak vnímáme naši roli při budování odolných ekonomik.

Podpora ochrany biologické rozmanitosti zavedením programu ochrany na 100% našich relevantních lokalit.

Umožnění přechodu na udržitelnost podporou biologické rozmanitosti zákazníků a pokroku v přírodě.

Zdůraznit, jak digitalizace zvyšuje dopad ekodesignu jako strategického obchodního kroku.