Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Připravte se na vzlet

Siemens SINUMERIK ONE udržuje společnost NWI Aerostructure, výrobce komplexních konstrukčních prvků křídel, v čele rychle se měnícího odvětví. Podívejte se, jak podporujeme expanzi této rostoucí společnosti na nové trhy.

V popředí letecké revoluce

S více než 50 lety zkušeností NWI podporuje přední výrobce OEM vyrábějících komerční, obchodní a všeobecná letecká letadla - a rychle roste. Tržby vzrostly o 36% od roku 2022 do roku 2023 a dalších 15% od roku 2023 do roku 2024.

NWI nyní prodává své schopnosti do vojenských leteckých struktur, kosmických nosných prostředků a stavby lodí. Siemens je tu proto, aby jim pomohl zůstat v čele inovací.

Siemens přináší produktivitu pro NWI Aerostructure

Členové týmu Siemens, NWI Aerostructures a Five Machining Systems stojí před komponenty křídla.

Uspokojení s požadavky rostoucí produkce

NWI Aerostructure se specializuje na výrobu některých z nejdelších kůží, stringerů a nožů v oboru. Nejmodernější technologie pětiosého obrábění umožňuje týmu NWI vyrábět velké, monolitické a složité komponenty.

Mezi hlavní kompetence této tiché elektrárny patří:

  • Přesné obrábění dlouhých a velkých leteckých komponentů včetně autoklávového tváření
  • Zpracování ve velkém měřítku
  • Automatizované upevnění konstrukčních prvků
  • Integrovaná montáž hlavních leteckých konstrukcí

Společnost strategicky investovala do pokročilých obráběcích zařízení s dlouhým ložem, aby splnila požadavky rostoucích rychlostí výroby a vysoce kvalitních povrchových úprav, a od roku 2021 přidala dalších 10 vřeten.

Důvěřují přední jména v leteckém a kosmickém průmyslu

NWI se neustále vyvíjí tak, aby co nejlépe sloužila špičkovým leteckým společnostem. „Za posledních 80 let jsme vyráběli sestavy křídel a empennage a detailní díly, jako jsou kůže, nosníky a další komponenty. Přesnost, povrchová úprava a rychlost, jakou je dnes vyrábíme, se dramaticky liší od doby před 20 lety, „vysvětluje manažer programování CNC Steve Freeman.

S pokračujícím růstem letecké dopravy získává společnost NWI Aerostructure zvýšené objednávky na více dílů a potřebovala standardizovat své možnosti obrábění, aby využila této příležitosti. Po prozkoumání nového vybavení tým NWI zjistil, že modernizované portálové stroje Cincinnati s řídicími prvky SINUMERIK ONE CNC od společnosti Siemens jsou nejlepší volbou pro uspokojení rostoucích a vyvíjejících se požadavků jejich zákazníků.

Vícevřetenový portálový stroj ve společnosti NWI Aerostructure.
Logo společnosti Fives s purpurobílým barevným schématem a stylizovaným písmenem

Efektivní a nákladově efektivní řešení

„Podívali jsme se na nová zařízení,“ říká Pfeffer. „Ale s pevnými základy strojů, se kterými máme rozsáhlé zkušenosti, je efektivnější a nákladově efektivnější je renovovat pro potřeby dneška. Provádíme mechanické renovace, upravujeme zarovnání a poté přidáme naše nástroje a systémy sběru třísek. Naše kapitálové investice a dodací lhůta jsou asi třetinou toho, co by bylo nové vybavení.“

Jako OEM strojů NWI rozumí Fives Machining Systems flotile jako žádná jiná společnost. Je velkou výhodou mít společnost Fives pravidelně obsluhovat zařízení a obrovskou kontrolu ve sloupci pro, aby OEM tyto stroje renovovali nejnovějšími ovládacími prvky, pohony, motory a vřeteny. SINUMERIK ONE od společnosti Siemens je nedílnou součástí tohoto procesu.

Dává úspěšným strojům nový život

Společnost Fives renovovala několik strojů v NWI, některé s více než 30 lety úspěšného servisu. Každý stroj, který byl původně vyroben v letech 1985 až 1998, prošel vícestupňovým procesem renovace. V srdci každé úspěšné obnovy se společnost Fives spoléhá na zvládnutí 5osého CNC řízení Siemens pomocí našeho systému SINUMERIK ONE.

„Přechod na SINUMERIK ONE může vést k 30% zvýšení produktivity pětiosého obrábění. U tříosých strojů můžete dosáhnout 20% rychlejších výsledků, „říká Robert Stiefel, vedoucí vertikálního trhu Siemens Aerospace.

Po instalaci je nový řídicí balíček uveden do provozu a otestován, aby bylo zajištěno, že poskytuje požadovanou úroveň provozního výkonu. Společnost Fives také poskytuje specializované školení potřebné k zajištění toho, aby její zákazníci získali maximum ze svého nového vybavení.

Stroj Siemens SINUMERIK ONE MCP a Powerride 8 v továrním nastavení.
Členové týmu ze společností Siemens a NWI stojí s hotovým křídlem letadla.

Zvyšuje se produktivita, která mění hru

SINUMERIK ONE je založen na vícejádrové architektuře s nejmodernějšími mikroprocesory, které poskytují rychlejší časy CNC cyklů. Díky spolupráci s naším PLC S7-1500 poskytuje řídicí jednotka SINUMERIK ONE nejlepší produktivitu a bezpečnost v oboru. „V případě NWI je největší technologickou změnou CNC. Největší výnos za své peníze získáte tím, že se zaměříte na dodatečné vybavení elektronických součástek, „říká Stiefel.

Stiefel také zdůrazňuje časovou úsporu dodatečného vybavení, které obvykle trvá pouze 14 až 16 týdnů
a omezuje prostoje. „Nákup nového stroje může trvat šest měsíců až dva roky,“ říká. „S dodatečným vybavením zaměřeným na nový řídicí systém nejen ušetříte peníze, ale také ušetříte čas a budete těžit z měřitelných zlepšení produktivity.“

Postup na SINUMERIK ONE

Zaměstnanci NWI považují digitální ovládání SINUMERIK ONE za známé. Jeho schopnosti jsou podobné předchozím nástrojům, ale ve výkonu jsou o světelné roky napřed, dosahuje maximální rychlosti obrábění a zlepšuje přesnost dráhy. „Každý, kdo se dotkne Siemens SINUMERIK ONE, je ohromen jeho rychlostí zpracování,“ říká Jacob Benton, výrobní inženýr společnosti NWI.

Kromě zlepšení výtěžnosti a produktivity prvního dílu vylepšuje dodatečná montáž uživatelskou zkušenost a využívá stávající synergie mezi stroji a dovednostmi týmu. „Zůstávání u CNC systémů Siemens nám pomohlo být konzistentní,“ říká Benton. „Standardizace v celé továrně je pro NWI velmi důležitá. To snižuje požadavky na školení, zlepšuje flexibilitu a standardizuje údržbu a opravy dílů.“

Dotykové rozhraní pro systém SINUMERIK ONE společnosti Siemens, zobrazující různé ikony a panel nabídek.
Zaměstnanec se dívá na počítač zobrazující uživatelské rozhraní SINUMERIK ONE.

Model pro maximalizaci výroby

SINUMERIK ONE poskytuje svým digitálním dvojčatem základ pro výrobu obráběcích strojů orientovanou na budoucnost. „Pomocí digitálního dvojčete získáte přesný příklad toho, jak bude program běžet na stroji — ještě před provedením prvního řezu na skutečném stroji,“ říká Robert Varney, technický ředitel společnosti Fives pro následné prodeje.

Pokročilé funkce kybernetické bezpečnosti SINUMERIK ONE, navržené tak, aby splňovaly požadavky na vládní smlouvy, jsou také důležité pro NWI a její zákazníky.

Modernizace stále životaschopného zařízení pomocí špičkového výkonu SINUMERIK ONE je modelem pro všechny společnosti, které chtějí maximalizovat výrobu. Siemens posouvá leteckou výrobu kupředu způsoby, které jsou ekonomické, duplikovatelné a udržitelné, a SINUMERIK ONE zajistí, že NWI zůstane na vrcholu svého obráběcího prostoru.

S průkopnickým SINUMERIK ONE, který nyní pohání své portály Cincinnati s rychlostí 10 000 ot./min, bude NWI ještě efektivnější a pomůže společnosti zvýšit hodnotu pro zákazníky zaměřením na inovace.
Gregory Mihalovič, Technický manažer prodeje, Fives Obráběcí Systémy