Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Nová éra výroby: nízkouhlíková a energeticky úsporná

Jak společnosti kombinují digitalizační a automatizační technologie s inteligentním financováním, aby si udržely náskok.

Červenec 2024

Kromě dohody o postupném vyřazování fosilních paliv POLICAJT 28 přijala také první světovou „globální inventuru“ s cílem posílit opatření v oblasti klimatu. Cílem je pokračovat v plnění cíle omezit globální oteplování na 1,5 stupně a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2025 - čas však dochází rychleji, než se očekávalo. Podle Poslední zpráva Globálního uhlíkového projektuOčekává se, že globální emise fosilního CO2 dosáhnou v roce 2023 celkem 36,8 miliardy tun, což dosáhne nové rekordní úrovně, která je o 1,1% vyšší než hodnota roku 2022.

Odvětví, které je odpovědné za čtvrtinu všech přímých emisí, je na druhém místě za energetickým sektorem. Pokud jsou emise z odvětví energetiky přerozděleny konečným odvětvím na základě jejich využití elektřiny a tepla, příspěvek průmyslového odvětví zvyšuje se dokonce na 34%. To je podtrženo skutečností, že výrobní průmysl je ochoten přejít na udržitelnější výrobní postupy. Čtyři z pěti výrobních společností usilují o uhlíkově neutrální provoz v roce 2021 Studie Boston Consulting Groupna zakázku Světového ekonomického fóra.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Průnik technologie a financování udržitelné výroby

Klíčem k dosažení udržitelnějších postupů v průmyslovém sektoru je urychlení dekarbonizace, zlepšení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a implementace postupů oběhového hospodářství. Naštěstí je již k dispozici mnoho nezbytných technologií pro podporu udržitelnosti. Využitím špičkových automatizačních a digitalizačních technologií se průmyslová výroba může stát vysoce flexibilní, nákladově efektivní a zároveň udržitelnější.

Tím, že toto technologické know-how doplníte vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti financování, je uvádění zelených výrobních technologií do provozu dále zrychleno. Proč? Získání a uvedení nového vybavení nebo technologie do provozu vyžaduje počáteční investice, které mohou mít dopad na úvěruschopnost společnosti, peněžní tok a strukturu rozvahy. Kromě toho výrobní společnosti v současné době působí v nestálém tržním prostředí, ve kterém by mohly zvážit odložení investic, zatímco jiné mají potíže s nalezením přístupu k vhodnému financování.

Zvýšení energetické účinnosti při nulových nákladech

Energeticky úsporná automatizace a digitální nástroje nabízejí obrovský potenciál pro výrazné zlepšení energetické účinnosti ve výrobních operacích. Samotné inteligentní a integrované pohonné technologie mohou dosáhnout úspora energie až 30%. Zavázali se k udržitelným výrobním postupům, Nippon elektrické sklo (NEG), přední výrobce speciálního skla, zavedl strategický přístup ke zlepšení spotřeby energie. Po provedení komplexní analýzy nainstalovala energeticky náročná společnost NEG technologii Siemens Digital Industries, včetně motorů, regulátorů a vodních čerpadel, což vedlo k výraznému snížení emisí uhlíku a provozních nákladů. K financování investice společnost NEG využila chytré řešení financování od Siemens Financial Services. Smlouva o energetické náročnosti umožnila rozložit platby na pět let, aby byly sladěny se zaručenými úsporami, takže investice byla čistá nulová.

Investice do minimalizované spotřeby zdrojů

Simulace a optimalizace fyzických produktů a procesů prostřednictvím digitálních dvojčat může nejen pomoci zlepšit kvalitu výroby a zkrátit dobu propustnosti, ale také minimalizovat využití fyzických zdrojů. Například v Německu lze do roku 2030 zabránit pěti až osmi procentům emisí primární energie z výrobních procesů.

Tento cenný potenciál lze zdvojnásobit dodatečnou automatizací. Americký lídr v oblasti vertikálního zemědělství 80 Acres Farms již využil tohoto potenciálu využitím pokročilých softwarových a hardwarových řešení Siemens, včetně inteligentních systémů řízení zařízení a energetiky a technologie průmyslové automatizace. Digitální twin simuluje růst rostlin a výrobní procesy. Výsledek? Optimalizace využití vody a půdy s výrazně vyššími výnosy potravin. Siemens Financial Services aktivně podporuje rozvoj budoucí zemědělské infrastruktury a technologických inovací prostřednictvím kapitálového financování tohoto inovativního projektu.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Udržitelná výroba - konkurenční výhoda, která se vyplatí ve všech směrech

Digitalizační a automatizační technologie umožňují společnostem optimalizovat celý životní cyklus výrobních procesů, což vede k vyšší energetické účinnosti a efektivitě zdrojů a snížení uhlíkové stopy, což z něj činí základní faktor umožňující udržitelnost. Správný finanční partner však může změnit hru při dosahování udržitelné výroby tím, že poskytne rychlý a snadný přístup k inteligentnímu financování, aniž by byla ohrožena finanční stabilita.

Kdy se tedy připojíte k revoluci udržitelné výroby, abyste sklízeli výhody ekologické budoucnosti? Protože výhody plynoucí z uhlíkové neutrality a energetické účinnosti daleko přesahují odpovědnost vůči životnímu prostředí. Tváří v tvář stále náročnějšímu prostředí vytváří udržitelná výroba konkurenční výhodu díky nižším výrobním nákladům, atraktivitě zaměstnavatele a většímu uznání značky.

Co kdyby chytrá technologie přišla s inteligentním financováním?

Financování digitální transformace pro udržitelná odvětví

Vydejte se na vlastní cestu