Megawattová nabíječka je součástí mobilizační agendy PRR a jejím cílem je urychlit zavádění vysoce výkonné elektrické mobility v Portugalsku, což přispěje k dekarbonizaci dopravy a energetické transformaci.
Projekt zahrnuje instalaci vysoce výkonných nabíjecích stanic pro elektromobily, navržených tak, aby uspokojily rostoucí poptávku po rychlých, spolehlivých a interoperabilních řešeních nabíjení. Tyto systémy, založené na technologii Siemens, jsou připraveny k integraci do digitálních platforem řízení energie, což zajistí inteligentní, efektivní a udržitelný provoz.
Megawattový nabíjecí systém (MCS), založený na portfoliu SICHARGE UC, kombinuje více napájecích skříní, spínací matici a přizpůsobený dávkovač schopný agregovat energii z několika stanic a dodávat ji tam, kde je to potřeba. Tato technologie umožňuje nabíjení baterií používaných v elektrických nákladních automobilech z 20 % na 80 % za přibližně 30 minut na vhodné nabíjecí stanici.
Megawattový nabíjecí systém doplňuje stávající kombinovaný nabíjecí systém (CCS) a je potenciálním prvkem, který mění hru v elektrifikaci nákladních automobilů (zejména v dálkové dopravě), kde je rychlé nabíjení během povinných přestávek na odpočinek zásadní.
Hlavní cíle:
- Poskytněte vysoce výkonnou infrastrukturu rychlého nabíjení.
- Snižte emise CO₂ podporou národních a evropských cílů v oblasti uhlíkové neutrality.
- Podpořte přijetí elektromobilů a udržitelnou mobilitu.
- Integrujte inteligentní řešení nabíjení, monitorování a vzdálenou správu.
Tato investice je financována Evropskou unií v rámci programu NextGenerationEU v rámci Plánu obnovy a odolnosti (PRR), což přispívá k cílům ekologické a digitální transformace.
Více informací o PRR: recuperarportugal.gov.pt