Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Síťová virtualizovaná ochrana

Přehodnocení ochrany rozvodny pomocí virtualizace

Zjistěte, jak virtualizovaná ochrana pomáhá energetickým společnostem modernizovat rozvodny, rozšiřovat kapacitu sítě a snižovat složitost hardwaru, kabeláže a životního cyklu při zachování osvědčených zásad ochrany.

Vybudujte lepší mřížku, ne složitější

Po celá desetiletí rozšíření rozvodny obvykle znamenalo něco přidat. Další relé. Další panel. Více kabeláže. Další testování. Více údržby.

To nemusel být nutně problém. Energetické systémy se tradičně vyvíjely postupně a veřejné služby měly čas absorbovat další vybavení a inženýrské úsilí, které s ním přišlo.

Ale dnešní mřížka je jiná.

Energetické společnosti rozšiřují kapacitu, integrují výrobu obnovitelných zdrojů, podporují elektrifikaci a obsluhují stále rostoucí zátěž, často nahrazují infrastrukturu, která je v provozu po celá desetiletí. Výzvou není jen vybudování větší infrastruktury. Dělá to, aniž by to vytvářelo větší složitost pokaždé, když systém roste.

To je místo, kde virtualizace vstupuje do konverzace.

Obrázek ukazující vývoj rozvodny - konvenční, digitální, virtuální

Proč se nástroje dívají nad rámec modelu zaměřeného na zařízení

Digitální rozvodna vyřešila mnoho důležitých problémů. Architektury procesní sběrnice snížily měděné vedení. IEC 61850 zlepšila interoperabilitu. Sloučení jednotek přiblížilo data pole k bodu, kde se přijímají rozhodnutí.

Přesto mnoho energetických společností stále spravuje desítky ochranných a řídicích zařízení rozmístěných po rozvodně. Každé z těchto zařízení má svůj životní cyklus. Musí být navržen, nakonfigurován, testován, dokumentován, opraven, monitorován a případně vyměněn. Jak se rozvodny rozšiřují, množství úsilí potřebné k jejich správě se rozšiřuje přímo vedle nich.

Většina nástrojů nehledá radikálně odlišnou filozofii ochrany. Hledají jednodušší způsob, jak rozšířit infrastrukturu, které již důvěřují. Virtualizovaná ochrana poskytuje nové řešení této výzvy. Namísto hostování ochranných funkcí na vyhrazených zařízeních běží tyto funkce jako software na centralizovaných výpočetních platformách. Zásady ochrany zůstávají stejné. Standardy zůstávají stejné. Co se mění, je způsob, jakým jsou tyto funkce nasazeny a udržovány.

Jak vypadá virtualizace v terénu

Představte si, že společnost rozšiřuje rozvodnu postavenou před dvaceti lety.

Podle konvenčního přístupu další ochranné funkce často znamenají další hardware, další zapojení a další infrastrukturu, která je podporuje. Každé nové aktivum zvyšuje náklady během uvedení do provozu a vytváří další aktivum, které musí být udržováno během příštích dvaceti nebo třiceti let.

Ve virtualizované architektuře se velká část tohoto rozšíření děje spíše se softwarem než s další fyzickou infrastrukturou. To nevylučuje inženýrskou práci. Inženýři stále potřebují konfigurovat, ověřit a testovat systém, místo toho se přidávání schopností stává méně závislým na přidání fyzického vybavení.

Rozdíl se může zdát jemný, ale mění způsob, jakým se přistupuje k modernizačním projektům. Postupem času se konverzace přesouvá z „Jaký nový hardware potřebujeme?“ a směrem k „Jak chceme, aby systém fungoval?“

Skutečné úspory jsou mimo panel relé

Méně relé má tendenci upoutat pozornost od nástrojů, ale jsou pouze jednou částí příběhu. Větší dopad vyplývá ze snížení všeho, co obklopuje tato relé: panely, ve kterých jsou umístěna, kabeláž, která je spojuje, fyzický prostor, který zabírají, a úsilí o životní cyklus potřebné k jejich podpoře.

Na jednom dalším relé nemusí moc záležet, ale padesát z nich obvykle ano.

Důkazy z předběžných projektů virtualizované ochrany Siemens odrážejí tento širší dopad. Typické projektové výpočty spojené s SIPROTEC V, virtuálním ochranným systémem Siemens, ukazují až 80% úspory nákladů na měděné kabely, až 45% snížení ochrany a kontroly budovy, až 25% úsporu nákladů na panel a až 20% úsporu nákladů na životní cyklus. Kromě toho lze realizaci projektu urychlit až o šest měsíců.

Tato čísla jsou důležitá, protože odhalují, čeho se veřejné služby skutečně snaží dosáhnout: větší kapacita bez proporcionálního zvýšení provozní zátěže.

Modernizace nevyžaduje čistý štít

Snad nejpraktičtějším aspektem virtualizace je, že ji lze přijmout, aniž by došlo k roztržení infrastruktury, která již funguje. Některé inženýrské sítě stále provozují konvenční rozvodny postavené na rozsáhlých pevných architekturách. Jiní již výrazně investovali do digitálních rozvoden a komunikace procesních sběrnic. Projekty na zeleném poli čelí úplně jinému souboru rozhodnutí. Virtualizace se vejde do každého z těchto prostředí, což umožňuje postupný vývoj architektury rozvodny.

Namísto kopírování a nahrazení mohou nástroje zavádět virtualizovanou ochranu postupně vedle stávající infrastruktury. Mohou snadno ověřit výkon před širším nasazením a modernizovat tempem, které odpovídá jejich jedinečným provozním požadavkům. Stávající investice mohou zůstat součástí řešení, spíše než se stát překážkou.

To může být jedna z největších předností virtualizace.

Užitková infrastruktura se vyvíjí v průběhu desetiletí. Technologie, které uspějí, jsou zřídka ty, které vyžadují okamžitou výměnu stávajících aktiv. Obvykle jsou to ty, které pracují vedle zavedených systémů, než postupně mění způsob, jakým jsou tyto systémy budovány.

Více softwaru neznamená méně inženýrství

Inženýři jsou často skeptičtí, když virtualizace vstupuje do diskuse, a to z dobrých důvodů. Ochranné systémy chrání kritickou infrastrukturu. Nástroje stále vyžadují deterministický výkon, přísné testování a silné kontroly kybernetické bezpečnosti. Očekávání se nestávají méně náročnými, protože software hraje větší roli. Pokud něco, očekávání se zvyšují.

Co se mění, je způsob, jakým jsou tyto požadavky řízeny.

Moderní virtualizované platformy centralizují funkce, jako jsou aktualizace, správa konfigurace, zálohování a obnovení, monitorování a řízení přístupu. Kybernetická bezpečnost se stává součástí architektury místo toho, aby byla řešena po jednom zařízení.

Stejně důležité je, že mnoho virtualizovaných ochranných platforem umožňuje inženýrům pokračovat v používání známých pracovních postupů a nástrojů, místo aby vynucovali zcela nový způsob práce. Přijetí technologií má tendenci se pohybovat mnohem rychleji, když lidé nemusí opustit vše, co již vědí.

Co přijde dál

Dlouhodobý význam virtualizace nespočívá v tom, že omezuje hardware. Je to tak, že dává nástrojům větší svobodu v tom, jak vyvíjejí své systémy. Jakmile jsou ochranné a řídicí funkce odděleny od vyhrazeného hardwaru, obslužné programy získají větší flexibilitu při nasazení, testování, údržbě a rozšiřování. Je také snazší zavádět nové aplikace, které by bylo obtížné podporovat ve vysoce distribuovaných architekturách.

To je jeden z důvodů, proč se diskuse o virtualizované ochraně stále více překrývají s rozhovory o automatizaci, pokročilé analýze a umělé inteligenci. Softwarově definované architektury vytvářejí příležitosti pro umístění nových funkcí blíže místu, kde se přijímají provozní rozhodnutí, včetně integrace pokročilé analýzy AI. Nástroje, které používáme k řešení rostoucí poptávky po energii, se budou i nadále vyvíjet, ale základní výzvy nakonec ne.

Obslužné podniky se musí rozšiřovat, modernizovat a dekarbonizovat současně. Úspěšné dosažení tohoto cíle bude vyžadovat více než jen přidání infrastruktury. Bude vyžadovat nalezení způsobů, jak to zjednodušit. Virtualizovaná ochrana nabízí jednu cestu k tomuto cíli: rozšíření možností a snížení složitosti potřebné pro její podporu.

O autorovi

Kamyar Moghadam je registrovaným profesionálním inženýrem s 25 lety zkušeností v oblasti ochranných a řídicích systémů pro energetické společnosti. Ve společnosti Siemens spolupracuje se zákazníky na navrhování a modernizaci systémů ochrany rozvodny, přičemž čerpá z projektových zkušeností v Severní Americe a na Středním východě.

Snímek hlavy Kamyar Moghadam