Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Největší izraelská plovoucí fotovoltaická elektrárna s technologií měničů

Šetřete vodou, vyrábějte zelenou energii, myslete ve velkém: Tyto hlavní principy vedly společnost Siemens KACO new energy GmbH a místního partnera Altitude k dodání energetického zařízení do největšího plovoucího solárního parku v Izraeli. Řešení Virtual Central System představuje ideální řešení.

Odpařování vody a nevyužitá plocha nádrže

Vodní nádrž Habonim se nachází v pobřežní oblasti jižně od izraelské Haify. Tato přehrada je naplněna 3,3 miliony metrů krychlových vody a pokrývá plochu 112,50 akrů. Voda je využívána pro regionální zemědělskou činnost. Během horkých dnů se část vody z nádrže odpaří a nelze ji již použít pro zemědělství.

Naštěstí se Izrael zavázal k vysokému využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento cíl s sebou nese nové výzvy. Izrael například čelí prostorovým omezením. Solární energie konkuruje dalším důležitým infrastrukturním projektům.

Modré a bílé měniče Siemens s elegantním designem a digitálním displejem.

Solární systém zastavuje odpařování vody a poskytuje nový prostor.

Od září 2021 je vodní nádrž Habonim pokryta 51 500 solárními moduly o celkovém výkonu 23 MW. Tato plovoucí fotovoltaická elektrárna vyrábí čistou energii pro 3 000 domácností. Systém byl postaven s využitím inovativního designu "virtuální centrály".

Řetězce solárních modulů jsou shromážděny ve sběrných skříních stejnosměrného proudu, které také řídí monitorování řetězců. Sběrné skříně stejnosměrného proudu jsou umístěny na plovoucí konstrukci na nádrži. Odtud kabely pro stejnosměrný proud přesouvají energii do určených uzlů měničů, které se nacházejí na pevnině vedle nádrže. To usnadňuje provoz a údržbu 120 řetězcových měničů Blueplanet 150 TL3 z německého výrobního závodu společnosti Siemens, které jsou v Izraeli k dispozici díky distribučnímu partnerovi Altitude.

Solární moduly zabraňují odpařování vody, takže pro zemědělské účely lze využít více vody. Další velkou výhodou plovoucího solárního systému je skutečnost, že pozemní solární systémy často čelí prostorové konkurenci s jinými důležitými infrastrukturními projekty, jako jsou školy nebo nemocnice. Plovoucí solární systémy s takovými konflikty nekonfliktují; jejich instalace na vodě ponechává více prostoru pro jiné projekty.

Přístup využívající virtuální centrálu snižuje náklady a zvyšuje výnosy

Konstrukce virtuální centrály nabízí pro plovoucí solární systémy řadu dalších výhod. Měniče lze instalovat vedle nádrže, není tedy potřeba rozsáhlá kabeláž. Tímto způsobem lze zavést pouze měniče s jedním MPPT od společnosti Siemens. Navíc energetické ztráty zůstávají na straně stejnosměrného proudu a může docházet k vysoce efektivnímu přenosu energie ze zásobníku na pevninu při napětí 1500 V DC. Díky tomu a účinnosti až 99,2 % mohou měniče s jedním MPPT zajistit vyšší výnos než konvenční systémy s vícerými MPPT měniči.

Toto nedávno potvrdily nezávislé výzkumné ústavy. Protože tento návrh vyžaduje méně kabelů, lze investiční náklady na zbytek systému snížit až o 10 %. To vede k celkově nižším investičním nákladům.

Stručně řečeno, přístup využívajkící virtuální centrálu snižuje investiční náklady, zajišťuje vyšší výnosy a je výhodný pro provozní činnost a údržbu, zejména u plovoucích fotovoltaických (FV) systémů. Nyní vyvíjíme další plovoucí FV systémy, které spoléhají na virtuální centrály a které budou co nevidět použity.

Přečtěte si „Studie o možném zvýšení výnosu měničů s vícerými mppt ve srovnání s měniči s jedním mmpt pro různé konfigurace a umístění solárních systémů“.