BŘEZEN 2024 Autor: Anthony Casciano a Mary Claire Morris Klimatické
a počasné katastrofy - včetně sucha, silných bouří, záplav a extrémních teplot - jsou téměř pě tkrát pravděpodobnější než před 50 lety. To představuje rizika pro komunity, podniky a globální ekonomiku, což zdůrazňuje význam odolnosti vůči klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. K posílení globálního úsilí je zapotřebí financování, avšak nedávné údaje naznačují, že k řešení této výzvy značně nedostatečně přidělujeme kapitál.
Z 1,3 bilionu dolarů toků financování v oblasti klimatu v letech 2021—22 bylo méně než 5% smě řováno na přizpůsobení se klimatu nebo úsilí zaměřené na přizpůsobení se dopadům změny klimatu nebo na přípravu na ně. Drtivá většina klimatického kapitálu byla vyčleněna na zmírňování klimatu nebo úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a omezení globálního oteplování.
I když je rychlá dekarbonizace kritická, stejně důležité je zajistit, aby naše komunity, ekonomiky a životní prostředí byly připraveny na dopady změny klimatu, které se již vyskytují nebo jsou nevyhnutelné. Věřitelé, jako je Siemens Financial Services (SFS), pomáhají podnikům v každé fázi dodavatelského řetězce přepracovat jejich strategii udržitelnosti. K dosažení pokroku je však zapotřebí větší angažovanosti soukromého sektoru.
Zvrácení změny klimatu Zvý
šené globální povědomí o změně klimatu vyvolalo v posledních desetiletích explozi zelené ekonomiky a závazky k čisté nule.
Podnikatelskému sektoru jsou k dispozici zdroje, které pomáhají řešit dekarbonizaci, včetně nástroje SFS Decarbonization Business Optimization (DBO™) — digitálního nástroje, který odstraňuje počáteční bariéru znalostí a odhaluje vysoce hodnotné strategie pro nákladově efektivní dekarbonizaci zařízení společnosti.
DBO™ využívá data z mnoha důvěryhodných zdrojů, aby malým a středním podnikům poskytla jejich současnou uhlíkovou stopu, přizpůsobené scénáře na základě jejich zaměření a shrnutí toho, jak by vypadala jejich návratnost investic. Umožňuje uživatelům zadat adresu budovy a porozumět dekarbonizačním cestám na základě energetického profilu. Tento nástroj poskytuje zákazníkům užitečné poznatky ke snížení jejich emisí a podporuje úsilí o zmírnění změny klimatu.
Zdroje jako DBO™ umožňují velké pokroky směrem ke zmírnění klimatu spolu s mezinárodními závazky, jako je Pařížská dohoda a americký zákon o snižování inflace.
Změna klimatu však tyto snahy stále překonává. Svět poprvé překonal oteplování 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň za celý rok, a to od ledna 2024. Zůstat pod 2 stupni Celsia zůstává skličujícím úkolem a lidé na celém světě zažívají důsledky. Spolu s dekarbonizačním úsilím musíme lépe připravit naše komunity a globální dodavatelské řetězce na nápor oteplujícího se světa.
Investice do odolnosti vůči klimatu a přizpůsobení O
dolnost klimatu zahrnuje jak zmírňování, tak přizpůsobení se, se zaměřením na budování robustních systémů schopných odolat šokům a stresům souvisejícím s klimatem a zotavit se z nich. Nejzranitelnější komunity, které nejméně přispívají ke změně klimatu, jsou neúměrně postiženy katastrofami souvisejícími s klimatem. Vzhledem k tomu, že četnost a závažnost těchto katastrof stále roste, je potřeba značných investic do přizpůsobení se změně klimatu stále naléhavější.
Organizace spojených národů odhaduje, že do roku 2030 bude zapotřebí až 387 miliard dolarů na financování adaptace v rozvojových zemích na podporu technologií, zemědělství a vodních systémů pro klimatická rizika. Řešení těchto potřeb není jen otázkou ekonomické nutnosti, ale také etického imperativu. I když je každý dolar investovaný do adaptace strmý, mohl by přinést čistý ekonomický přínos v rozmezí od dvou do deseti dolarů v podobě snížení rizik, zvýšení produktivity a inovací.
Zglobálních toků financování v oblasti klimatu zaměřených na adaptaci v letech 2021—22 pochází více než 98% od veřejných subjektů, což zanechává významnou mezeru v zapojení soukromého sektoru. Tato nerovnováha je částečně způsobena vnímanými riziky a výnosy spojenými s adaptačními investicemi.
Na rozdíl od snah o zmírnění, které často nabízejí jasné finanční pobídky, jako jsou úspory nákladů na energii nebo uhlíkové kredity, jsou přínosy adaptačních opatření méně hmatatelné a těžší je kvantifikovat. To vytváří neochotu mezi soukromými i veřejnými subjekty přidělovat kapitál na adaptační projekty, zejména pokud čelí konkurenčním investičním příležitostem nebo kapitálovým potřebám.
Kromě toho chybí povědomí a porozumění klimatickému riziku v lokalizovaném kontextu. Přestože existuje velké množství údajů o historických klimatických událostech, integrace budoucích klimatických projekcí a jejich dopadů do plánování projektů zůstává obtížná. Tento nedostatek porozumění potlačuje alokaci kapitálu a brání pokroku v adaptaci na klima.
Podpora odolnosti vůči klimatickým
podmínkám Jako součást technologie Siemens pro Sustainability Kampaň SFS zahájila výzvu „Driving Climate Resiliency“, jej ímž cílem je zvýšit povědomí o potřebách přizpůsobení se klimatu a podpořit opatření. Naše výzva získala příspěvky z 25 zemí, což dokazuje vhodnost odolnosti vůči klimatu po celém světě.
Vyzvali jsme účastníky, aby vytvořili nástroj, který identifikuje příležitosti odolnosti vůči klimatu a adaptační opatření, která mohou podniky přijmout - konkrétně pro své budovy - na základě klimatického rizika specifického pro danou lokalitu.
Vítězný tým, CRISP-X, vytvořil nástroj, který jakmile bude plně vyvinut, poskytne podnikům přehled o pravděpodobnosti a závažnosti klimatických událostí v jejich lokalitách a nabídne strategie přizpůsobení a budování odolnosti. Cílem tohoto nástroje je umožnit uživatelům proaktivní řízení rizik a informované rozhodování, a zároveň podporovat udržitelné postupy a přispívat k odolnému a environmentálně uvědomělému obchodnímu ekosystému.
Důkaz je v portfoliu
S nástroji, jako je ten, který vyvinula společnost CRISP-X, může soukromý sektor zaujmout více datově podložený přístup k investicím do odolnosti vůči klimatu a přizpůsobení se klimatu. SFS patří mezi věřitele, které již pomáhají zákazníkům zvyšovat odolnost vůči klimatu a adaptační opatření v jejich zařízeních s využitím inovativních řešení financování podporovaných technologií. Stejně jako nadále financujeme energetický přechod, chceme vložit své peníze do práce na zajištění odolné budoucnosti.
Pomohli jsme například společnosti Plus Power financovat pět zařízení pro akumulaci energie z baterií (BESS) v Texasu a Arizoně. Počasí způsobené změnou klimatu, jako jsou vlny veder a intenzivní zimní bouře, vyvolávají rekordní poptávku po elektřině. Skladování energie je zásadní pro udržení spolehlivé sítě, která dokáže odolat extrémním povětrnostním jevům, a zároveň dekarbonizovat zdroje energie v boji proti změně klimatu.
Z jiného úhlu jsme poskytli financování na podporu akvizice společnosti Charger Investment Partners společnosti CMI Limited Co., která navrhuje a vyrábí udržitelné materiály pro ochranu pobřeží a přístup k moři. S rostoucí hladinou moře je trvanlivost těchto materiálů důležitá pro povodňové zóny a přístavy.
Vizí SFS je prosazovat odolnost vůči klimatu tím, že našim zákazníkům pomáháme dekarbonizovat jejich provoz a přizpůsobovat jejich zařízení a identifikovat příležitosti pro růst.
Závě
r Dopady změny klimatu jsou zničující, a je zásadní, aby veřejný i soukromý sektor přijal opatření ke zmírnění a přizpůsobení se. S inteligentními technologiemi a zvýšeným financováním můžeme vybudovat odolnější budoucnost.