Skip to main content

Zákon o energetické náročnosti budov

Udělejte kroky dnes pro lepší zítřek

Do roku 2050 se má Evropa stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Stavební sektor v tom sehrává klíčovou roli. Díky směrnici EU o budovách (EPBD) a zákonu o energetické náročnosti budov (GEG) se dosažení tohoto cíle stává právní povinností. Zjistěte, do jaké míry jsou vaše budovy ovlivněny a jak můžete splnit nové požadavky pomocí technologií připravených na budoucnost.

S přibližně 40% spotřeby energie a 36% emisí skleníkových plynů je stavebnictví v EU klíčovou pákou pro dosažení cílů v oblasti klimatu. Aby se snížila závislost na fosilních palivech a zabránilo se emisím CO2, jsou zapotřebí inovativní koncepce dodávek tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů. Digitální technologie pro automatizaci budov poskytují efektivní podporu. Tímto způsobem lze snížit spotřebu energie až o 30 procent, aniž by bylo nutné provádět nákladná renovační opatření.

Image of a park and office buildings

Zákon o energetické náročnosti budov — národní implementace směrnice EU o stavebnictví EPBD

Za účelem vytvoření právního rámce pro dekarbonizaci ve stavebnictví byla v roce 2003 přijata směrnice EU o energetické náročnosti budov (EPBD). V Německu je EPBD implementována zákonem o energetické náročnosti budov (GEG). GEG poprvé vstoupil v platnost v roce 2020 a nahradil několik dosavadních zákonů a vyhlášek – včetně nařízení o úsporách energie (EnEV), zákona o úspoře energie (ENeg) a zákona o tepelné energii z obnovitelných zdrojů (EEWärmeg).

V září 2023 schválil německý Spolkový sněm zákon o změně GEG, tzv. Dodatek k GEG 2024, známý také jako zákon o vytápění. Novela obsahuje nové požadavky na stávající i nové nebytové budovy v oblasti topných systémů, automatizace budov a správy dat o spotřebe energie. V platnost vstoupila 1. ledna 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Naše řešení pro klíčové požadavky GEG pro nebytové budovy

Nové požadavky GEG se netýkají jen majitelů a stavebních firem, ale také inženýrských kanceláří a společností realizujících technologie pro vytápění, větrání a klimatizaci. Zabýváme se relevantními změnami pro nebytové budovy a popisujeme, jak vás podpoříme při implementaci požadavků.

Povinnost zajistit 65 % energie u systémů vytápění z obnovitelných zdrojů

Od roku 2024 začnou platit nové předpisy pro topné systémy. Patří mezi ně mimo jiné povinnost využívat obnovitelné zdroje energie pro nově instalované topné systémy. Existuje mnoho způsobů, jak tyto požadavky splnit, např. připojením k tepelné síti nebo elektrifikací zásobování teplem. Najdeme pro vás ta správná řešení a podpoříme vás od poradenství a plánování až po implementaci a provoz inovativních a udržitelných konceptů zásobování teplem.

Instalace automatizace budov v nebytových budovách

Automatizace budov bude mít větší význam v novele GEG: od roku 2024 budou platit minimální požadavky na instalaci technologie digitálního monitorování energie a na automatizaci a řízení budov v nebytových budovách. Nabízíme rozsáhlé portfolio moderních systémů automatizace budov a podpoříme vás digitálními řešeními pro monitorování energie při průběžném monitorování, vyhodnocování a optimalizaci vaší spotřeby energie.

Connect Box: IoT řešení pro udržitelné budovy

Automatizace budov Desigo

Rychlá kontrola splnění předpisů podle ods. 71a

Opatření pro zvýšení efektivity provozu

Efektivní provoz topných systémů a minimalizace spotřeby energie budov – za tímto účelem novela GEG stanovuje povinná opatření k optimalizaci provozu: např. pravidelné testování a optimalizaci topných systémů a také hydraulické vyvážení. S našimi tlakově nezávislými ventily a pohony lze hydraulický tok snadno optimalizovat. Pro efektivní provoz nabízíme koncepty řešení, které kromě implementace zahrnují i ​​opatření pro dlouhodobé úspory energie.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.