Vyprazdňování pytlů do 25 kg do stroje značně zatěžuje obsluhu. Společnost AZO NV proto navrhla robotické řešení pro výrobce dětské výživy, které vyjme sáčky z palety a stroj, který je pak hygienicky rozřeže. Technický výkon s technologií AI Vision od společnosti Siemens.
Hygiena nejprve v dětské výživě
Výrobci sušeného mléka vyrábějí spousta odrůd s různými směsmi vitamínů a minerálů pro různé věkové kategorie. Nemluvě o mnoha alergiích, které musí vzít v úvahu. Výsledkem je, že velká sila jsou ve výrobě vzácná. Výrobní série jsou malé a suroviny se obvykle dodávají v pytlích.
Zároveň musí následovat velmi přísné hygienické požadavky. Není to snadná výzva, protože tašky se obtížně zpracovávají strojem. Jsou těžké, nepravidelného tvaru a snadno se roztrhají. „Zákazník nás požádal, abychom postavili stroj, který hygienicky rozřízne sáčky,“ říká Corné Daane, manažer prodejní pobočky Vital ve společnosti AZO NV.
„S úspěšnými výsledky. Navrhli jsme stroj s několika pohyblivými částmi, což je snadno se čistí a plně uzavřené. Výsledkem je, že životní prostředí zůstává bez prachu a nedochází k prakticky žádné ztrátě produktu. Prášek uvolněný během řezání hygienicky vysáváme a udržujeme jej použitelný. Poté zhutňovací šroub úhledně vytáhne sáček ze stroje znovu.“

Automatické odpaletizování
„Tašky dorazí na paletách. Náš klient měl nápad nechat své výrobní linky napájet operátory. Museli vzít tašky - o hmotnosti až 25 kg - z palety jeden po druhém a umístit je do stroje. Těžká práce a náchylnost k chybám a nehodám, protože takový vak se může snadno roztrhnout. Ruční manipulace je navíc Není to úplně hygienické. Začali jsme tedy hledat způsob, jak tento krok automatizovat.“
To se neukázalo jako snadné. „Protože jsou to tak malé běhy, často existují různé typy a velikosti na jedné paletě, „říká Nick Heuten, manažer automatizace ve společnosti AZO NV. „Jsou také naskládány náhodně. Chcete-li je nechat robotem depaletovat, musíte definovat každou možnou velikost a typ umístění ve výkresu CAD. To se nedá udělat. Začali jsme tedy hledat řešení AI. Pracuje na tom mnoho zajímavých startupů, ale chtěli jsme průmyslovou škálovatelnost a kvalitu. Podívali jsme se tedy na Siemens, se kterým jsme úzce spolupracovali mnoho let.“

O AZO
AZO je německá rodinná firma specializující se na automatizaci hromadné manipulace: příjem, skladování, přepravu, dávkování, míchání a plnění sypkého zboží. Působí v několika odvětvích: baterie, plasty, potravinářství a farmacie. Celosvětově má společnost přibližně 1200 zaměstnanců. Belgická dceřiná společnost AZO má přibližně 140.