Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Psí robot jde na inspekční misi.
POSTŘEHY

Ochranné zařízení: bezpečnost a spolehlivost s robotickými psy

Robotický pes s názvem AnyMal může provádět kontroly zařízení zvyšující bezpečnost pracovníků a zlepšit údržbu.

Využitím robotické verze nejlepšího přítele člověka může zpracovatelský průmysl zvýšit bezpečnost pracovníků a zlepšit údržbu. V tomto druhu autonomních mobilních robotů se spojují dvě špičkové technologie: robotika a AI.

Práce ve zpracovatelském průmyslu je riskantní záležitost. Chemické reakce, elektrické požáry a vysoké teploty představují potenciální nebezpečí. Solidní strategie údržby je zásadní pro zajištění bezpečnosti personálu a provozní spolehlivosti.

Samotná velikost těchto zařízení - z nichž některá se rozkládají na několik kilometrů čtverečních - vytváří své vlastní výzvy. Operátoři potřebují jistotu, že mají solidní a přesný přehled o všech systémech běžících v tak rozsáhlých komplexech.

Právě to přimělo Siemens k otázce: „Jak můžeme transformovat a usnadnit průmyslovou údržbu pomocí technologie?“ A tak se narodil inspekční robotický pes.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Spolupráce: Více než součet jejích částí

Autonomní mobilní robot (AMR), který se stal řešením, byl společným úsilím hned od začátku. „Siemens provedl průzkum společně s kolegy z AnyBotics a Roboverse Reply,“ líčí produktový manažer COMOS Mobile Worker Guido Schimmang, „a uvědomil si, že kolo nemusíme znovu objevovat.“ Vývoj umělé inteligence posunul schopnosti mobilních robotů k tomu, aby se staly autonomnějšími, kolaborativnějšími a inteligentnějšími, aby mohli provádět více než relativně jednoduché, opakující se úkoly.

Výstižně pojmenovaný robot AnyMal je navržen výrobcem originálního vybavení AnyBotics. Společnost Siemens používá COMOS Mobile Worker ke správě a konsolidaci dat z ERP, inženýrských a CMS systémů závodů a zařízení. A, IT poradenská firma Roboverse Reply je spojnicí mezi nimi; její platforma integruje robotiku a kombinuje data z reálného světa s prostředím virtuální a rozšířené reality.

Inspection on command: AMR usnadňuje sběr dat a zlepšuje udržitelnost

Tyto tři společnosti vytvořily verzi AnyMal, která je speciálně přizpůsobena tak, aby zmírnila zátěž údržby a inspekce ve složitých průmyslových prostředích. Na povel AnyMal shromažďuje přesná a vysoce kvalitní data ze stovek kontrolních míst sama o sobě. Robot je vybaven technologií Light Detection and Ranging (LiDAR) — která vytváří přesné 3D modely zařízení s vysokým rozlišením — a v kombinaci s mobilitou využívající umělou inteligenci může robot snadno navigovat ve více podlažích, a to i bez světla.

Stejně jako jeho skutečný protějšek má robotický pes vynikající vidění a může „slyšet“ a „cítit“. AnyMal je vybaven infračervenou kamerou, která zachycuje teploty čerpadel a motorů. Jeho akustické senzory měří slyšitelné i neslyšitelné frekvence až do 15 000 Hz, což umožňuje AnyMal také detekovat úniky plynu - což má velký dopad na náklady na energii a udržitelnost, protože až 30% plynu je ztraceno únikem.

Data v reálném čase poskytují přehled a snižují počet nevyřízených položek

Při kontrole, zachycení a měření AMR produkuje spoustu dat. „A právě zde vstupuje do hry naše platforma, která integruje zachycená data do systémů našich zákazníků,“ říká Cornelius Heim, Business Developer/Solution Engineer z Roboverse Reply. Platforma Roboverse Reply filtruje data zachycená COMOS Mobile Worker tak, aby systém zobrazoval pouze data, která jsou pro vás relevantní, dodává. Roboti a systémy používají umělou inteligenci k interpretaci zachycených dat tak, aby provozovatelé zařízení viděli klíčové informace o zařízení, které jim pomohou podniknout další kroky.

„Získáte mnohem hlubší vhled do vašich současných zařízení a vašich probíhajících procesů, což vám umožní přechod od reaktivní k prediktivní údržbě,“ pokračuje Cornelius Heim. „A zvyšujete produktivitu, protože máte lepší přehled o skutečném stavu vašeho závodu nebo zařízení.“

Robotičtí psi dělají nudnou, nebezpečnou a špinavou práci

Autonomní mobilní roboti provádějí opakující se práci, aby se operátoři mohli soustředit na činnosti s přidanou hodnotou. „Automatizujeme inspekční úkoly, které jsou často nudné, nebezpečné a špinavé,“ říká Purnendu Kushwaha, Senior Go-to-Market Manager společnosti AnyBotics.

Nejlepší robotický přítel člověka může také plnit další úkoly. „Náš AnyMal je schopen jít téměř do všech zón: venku v dešti, ve sněhu, do výbušných oblastí,“ dodává manažer. To šetří pracovníky před tím, aby se dostali do potenciálně nebezpečných situací.

S každou misí roboti rozšiřují své schopnosti: integrované algoritmy hlubokého učení jim umožňují stát se všestrannějšími, zvyšují jejich flexibilitu při reakci na jejich prostředí a umožňují vyšší spolehlivost při identifikaci, klasifikaci a detekci objektů.

Budoucnost inspekce je tu dnes. Robotičtí psi snižují rizika, zlepšují bezpečnost pracovníků a pomáhají zvyšovat udržitelnost ve zpracovatelském průmyslu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru LinkedIn Objevte digitalizaci

Náš zpravodaj LinkedIn pro osoby s rozhodovací pravomocí v oboru obsahuje širokou škálu témat, včetně Industrial Metaverse, Digital Twins, IT/OT Convergence, Artificial Intelligence, Cybersecurity a dalších. V každém z našich čísel sdílíme příběhy digitálních transformací a poskytujeme vám prvotřídní informace o tom, jak se stát udržitelným digitálním podnikem.