SRPEN 2025
Autor: Brent Knight, výkonný ředitel pro energetiku a obnovitelné zdroje, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Jak se energetický přechod zrychluje, roste i poptávka po chytřejší a odolnější infrastruktuře. Systémy akumulace energie z baterií (BESS) jsou nyní kritickou součástí této transformace — poskytují flexibilitu, spolehlivost a stabilitu, kterou moderní sítě potřebují. Ve společnosti Siemens Financial Services (SFS) si uvědomujeme, že financování je více než kapitál — je to katalyzátor inovací a dopadu.
V USA hraje SFS klíčovou roli při umožňování projektů úložiště nové generace. Spojením s lídry v oboru a strukturováním řešení financování na míru pomáháme překlenout propast mezi ambicemi a implementací. Zde je návod.
Wolf Tank: Umožnění flexibility v jižním Texasu
Flexibilita sítě je nezbytná na energeticky náročných trzích, jako je Texas. Proto SFS spolu s CIT (divizí First Citizens Bank) působila jako vedoucí organizátoři balíčku financování projektu ve výši 84,5 milionu dolarů pro Vlčí nádrž projekt skladování energie — 173 MWh samostatný systém BESS, který zahájil komerční provoz v roce 2023. Tento projekt podporuje trh v jižním Texasu s tolik potřebnou flexibilní kapacitou, pomáhá řídit požadavky na špičkové zatížení a zvyšovat spolehlivost sítě. Stejně důležité je, že je v souladu se zásadami udržitelnosti SFS — pomáhá dekarbonizovat dodávky energie a zároveň přináší hmatatelnou provozní hodnotu.
Bypass: Zajištění odolnosti sítě na rychle rostoucím trhu
Síť v Texasu se neustále vyvíjí rychlým tempem - a poptávka po škálovatelném úložišti s ní roste. Jako společný vedoucí aranžér pomohla SFS uzavřít a Balíček financování ve výši 190 milionů dolarů za Obchod projektu, projekt skladování baterií 200 MW/ 400 MWh poblíž Houstonu. Bypass je jedním z prvních plně uzavřených projektů skladování energie v ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), což z něj činí plán toho, jak může inovativní financování řídit udržitelnou infrastrukturu. Očekává se, že během své životnosti projekt přinese místní daňové příjmy ve výši 20 milionů dolarů a vytvoří stovky pracovních míst, což dokazuje, jak dopadové financování může prospět komunitám i klimatu.
Vidal: Podpora kalifornských cílů čisté energie
Závazek Kalifornie ke 100% bezuhlíkové elektřině do roku 2045 vyžaduje integrovaná, škálovatelná řešení. Pro Projekt Vidal v okrese San Bernardino poskytla SFS strukturované dluhové financování na podporu kombinovaného hybridního nástroje 160 MW solární výroby s 160 MW/ 640 MWh akumulátoru. Tento model solárního úložiště plus poskytuje expedovatelnou čistou energii, která posílí spolehlivost sítě a přispívá k dlouhodobé strategii dekarbonizace Kalifornie. Kromě dodávek energie přináší projekt také ekonomický přínos — generuje více než 13,5 milionu dolarů v místní hodnotě a vytváří až 260 pracovních míst ve stavebnictví. Ve společnosti SFS vidíme dlouhodobé vztahy se zákazníky jako páku systémové změny. Naše zapojení do těchto projektů skladování baterií odráží širší závazek umožnit odolné energetické systémy, podporovat cíle čisté nulové hodnoty a uvolňovat nové hodnoty v energetickém prostředí. Přechod k udržitelnější, odolnější a ekonomicky životaschopnější energetické budoucnosti bude záviset na tom, jak dobře ji budeme financovat. Jsme hrdí na to, že můžeme pomoci vést tento přechod. Se zkušeným a vášnivým týmem jsme i nadále odhodláni umožnit technologie a infrastrukturu, díky nimž je čistá nula nejen možná, ale nevyhnutelná.