Vynálezci roku 2025
Siemens vyznamenává vynikající výzkumné pracovníky jako „Vynálezce roku“. Ocenění pokrývají následující kategorie: Celoživotní úspěch, Otevřená inovace, Vynikající vynález, Noví nováčci, Design a uživatelská zkušenost a PhD.
Představte si, že vstoupíte do moderní tovární haly, kde všude bzučí stroje, robotické paže přesně uchopí a dopravní pásy přepravují komponenty. Přesto za touto choreografickou přesností leží problém, který sužuje průmysl: Systémy si navzájem nerozumí - mluví „různými jazyky“. A někde mezi nimi sedí inženýr, který se snaží překládat tento babylonský zmatek jazyků - tedy mnoho nekompatibilních systémů - do funkčního kódu. Projekty digitalizace selhávají ne kvůli velkolepým vizím, ale kvůli této neviditelné zdi nekompatibilních protokolů.
Zde přichází na řadu Workflow Canvas. Jádrem je myšlenka přeměny lidského jazyka na automatizované ovládací příkazy, čímž se vytvoří srozumitelné spojení mezi dříve oddělenými procesy. Zní to jednoduše - ale není. Protože průmyslová realita je směsicí proprietárních standardů, historicky rostoucích systémů a odpojených technologických oblastí. IT systémy — tedy software, databáze a cloudové aplikace — žijí ve svém vlastním světě. OT systémy - hardware, jako jsou stroje, senzory nebo ovládací prvky v továrně - žijí v úplně jiném. Workflow Canvas nyní umožňuje spojit tyto dva světy. Jedná se o platformu, která kombinuje několik nástrojů pro správu integrace prvků IT a OT. To platí zejména při zavádění moderních zařízení, která nelze ovládat výhradně PLC (programovatelné logické řadiče).

Za tímto vynálezem stojí výzkumník Zhen Hua Zhou, který již mnoho let pracuje na rozhraní mezi softwarem a automatizací a je oceněn cenou Vynálezce roku 2025 v kategorii „Nováček“. Jeho úvod do technologie začal brzy: Jako dítě, chtěl vyvinout své vlastní počítačové hry, a proto se naučil programovat. Prostřednictvím těchto her, také zlepšil svou angličtinu a rozvinul bystré porozumění logice a strukturám. Dnes je jeho cílem nejen zlepšovat jednotlivé procesy svým vývojem, ale z dlouhodobého hlediska zefektivnit a srozumitelnější průmyslový svět.
Platforma spočívá na třech revolučních pilířích:

Zhouovy ambice sahají daleko za hranice jednotlivých úspěchů. Do roku 2026 má být Workflow Canvas zaveden jako nový národní standard v Číně a navíc jako potenciální mezinárodní standard IEC. Cílem je sloučit doposud oddělené standardy pro různé programovací jazyky a OT systémy tak, aby vznikl společný, otevřený a globálně přístupný srozumitelný jazyk pro IT a OT.
Nejvíce fascinující inovace jsou často ty, které nelze vidět. Workflow Canvas by mohl zásadně změnit způsob, jakým vyrábíme více, než kterýkoli stroj kdy dokázal. Protože pouze tehdy, když si systémy navzájem rozumějí, může se objevit skutečná strojová inteligence a vytváření sítí. S Workflow Canvas vytvořil Zhou překladový most pro digitální továrny. Díky tomu jsou procesy srozumitelné a zjednodušuje práci se složitými systémy. Největší průlomy někdy nespočívají v tom, co stavíme - ale v tom, jak to všechno spojujeme dohromady.
Zhen Hua Zhou | Vynálezce roku | Nováček