Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Abstraktní tunel

Autonomní infrastruktura

Realizujte plný potenciál svých aktiv tím, že se posunete směrem k provozní nezávislosti. Od jednotlivých autonomních budov až po integrované energetické sítě, naše samooptimalizační systémy snižují plýtvání a přizpůsobují se v reálném čase tak, aby splňovaly měnící se požadavky vašeho podnikání a životního prostředí.

Co je autonomní infrastruktura?

Autonomní infrastruktura využívá data v reálném čase ke správě výkonu a optimalizaci výsledků bez neustálého manuálního řízení. Přestože se různě škáluje napříč budovami, mobilitou a mřížkami, princip zůstává stejný: rozumět, rozhodovat a jednat. Prozkoumejte, jak to funguje ve třech doménách:

Budovy

Autonomní budova monitoruje své vlastní prostředí a upravuje systémy tak, aby odpovídaly využití v reálném čase. Namísto dodržování pevných plánů senzory vyvažují HVAC a osvětlení na základě obsazenosti a počasí. Tato samoregulace snižuje provozní náklady a emise uhlíku při zachování konzistentního prostředí pro cestující.

Mobility

Autonomní mobilita je posun směrem k dopravním sítím, které fungují jako samospravující subjekty. Kromě samotných vozidel využívají digitální signalizace a infrastruktura analýzu v reálném čase k předpovědi údržby a úpravě úrovně služeb. Výsledkem je spolehlivější tranzitní systém, který optimalizuje spotřebu energie na základě skutečného toku cestujících.

Kritická infrastruktura

Autonomní infrastruktura označuje fyzické systémy (např. elektrické sítě a vodovodní sítě), které používají integrovaná data k vlastní správě. Tyto systémy používají průmyslovou umělou inteligenci ke sledování výkonu a reakci na změny poptávky nebo poruchy. To snižuje potřebu ručního dohledu a zajišťuje, že kritické služby zůstanou odolné a účinné.

Přechod na autonomní provoz

Postupujeme za hranice jednoduché konektivity a vytváříme infrastrukturu, která myslí, učí se a jedná. Integrace technologií Siemens Mobility a Smart Infrastructure umožňuje budovám a sítím stát se samoregulačními aktivy. Řešte volatilitu na energetických trzích a hustotě měst pomocí systémů navržených pro budoucí bezdotykový výkon.

70% Předpokládané městské obyvatelstvo do roku 2050

Vzhledem k rychlému růstu urbanizace se tradiční systémy nemohou škálovat. Vyvíjíme infrastrukturu do kognitivních, samoregulačních prostředí, které nezávisle intuitivně intuitivně předvídá potřeby uživatelů pro zvládnutí tohoto globálního posunu.

30% Úspora energie v autonomních budovách

Prostřednictvím Building X se zařízení posouvají nad rámec manuálního dohledu a dosahují až 30% úspor energie. Industrial AI automatizuje řízení tepla a distribuci energie tím, že se učí vzorce obsazenosti a upravuje v reálném čase.

95% Míra recyklace mobilitních aktiv

Autonomní infrastruktura vyžaduje oběhový životní cyklus. Platforma Mireo dosahuje 95% míry recyklace díky modulárnímu designu a 3D tisku, což zajišťuje, že infrastruktura zůstane v nepřetržitém, soběstačném cyklu.

Autonomní infrastruktura: Propojení našeho světa

Siemens propojuje digitální a fyzické systémy napříč Smart Infrastructure a Mobility, aby splnil rostoucí požadavky. Propojujeme senzory a software pro správu energetických a dopravních sítí. Tento posun směrem k autonomním provozům zvyšuje efektivitu a odolnost napříč budovami, sítěmi a tranzitem.

Naše autonomní infrastrukturní řešení

Proveďte revoluci v infrastruktuře pomocí inovativních řešení. Prozkoumejte naše portfolio pro zlepšení městské infrastruktury a mobility.

Building X

Building X

Naše přední platforma nativní AI. Building X umožňuje, aby se vaše zařízení stalo samonastavitelným ekosystémem, který se v reálném čase rozhoduje o vyvážení pohodlí obyvatel s radikální energetickou účinností.

Electrification X features and uses in an illustrated graphic.

Electrifikace X

Tento ekosystém řízený SaaS umožňuje provozovatelům distribučních soustav a průmyslovým zákazníkům přejít k dynamické správě sítě. S využitím rámce Gridscale X se síť stává schopna okamžitě vyvážit volatilitu obnovitelných zdrojů a nárůst poptávky po elektromobilech.

An illustration of a city grid software interface with various icons and a grid layout.

Gridscale X

Navrženo tak, aby urychlilo energetický přechod přidáním kritických funkcí umělé inteligence. Tento software umožňuje provozovatelům sítě přejít od reaktivního monitorování k prediktivnímu, autonomnímu utváření energetického prostředí.

Railigent X power of choice

Railigent X

Budoucnost mobility je samoléčivá flotila. Railigent X integruje digitální služby řízené umělou inteligencí, aby zajistil provoz železničních sítí s naprostou spolehlivostí, identifikuje a řeší potenciální poruchy dříve, než ovlivní cestujícího.

Autonomní infrastruktura v praxi

Podívejte se, jak organizace používají autonomní technologie ke zlepšení spolehlivosti a efektivnosti zdrojů. Tyto reálné aplikace ukazují, jak samooptimalizační systémy řeší složité provozní výzvy v oblasti energetiky, dopravy a správy budov.

Cesta k autonomní infrastruktuře

Prozkoumejte Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 a objevte klíčové priority, pokrok a výzvy napříč energetikou, budovami a průmyslovými odvětvími na cestě k chytřejší a udržitelnější infrastruktuře podporující umělou inteligenci.