Skip to main content

Závod Siemens Busbar Trunking Systems

Odštěpný závod v Mohelnici se zaměřuje na výrobu přípojnicových systémů přenášejících elektrickou energii od 40 A do 6 300 A, které se používají v účelových a průmyslových stavbách, v datových centrech nebo v obnovitelných zdrojích.

Adresa

Siemens, s.r.o, odštěpný závod Busbar Trunking Systems

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
Česká republika

E-mail: busbar.cz@siemens.com

O závodu

Od montáže k plně digitalizované výrobě

Výrobní závod Siemens, s.r.o. odštěpný závod Siemens Busbar Trunking Systems vznikl v říjnu 2010 fúzí se společností Siemens, s.r.o. a aktuálně zaměstnává téměř 400 zaměstnanců. V současné době závod funguje převážně digitálně, od objednávání materiálu přes výrobu až po expedici. Až 99 % produkce směřuje na export, a to hlavně do Německa, Nizozemska, Švýcarska, Rakouska a Polska.

Hlavní milníky

  • 2005: Vybudování nové výrobní haly
  • 2005 – 2008: Postupný přesun výroby přípojnic z Velké Británie, Německa a Španělska
  • 2015: Uvedení nové řady výrobků LI pro transport a distribuci elektrické energie, zejména pro datová centra významných internetových gigantů nebo provozů vyžadujících krytí IP55
  • 2020: Rozšíření výroby o vlastní předvýrobu komponentů
  • 2022: Zavedení zkušebny pro certifikaci rozvaděčových (odbočných) skříní
  • 2023: Instalace prvního robotického pracoviště na svařování hliníkových prvků a zahájení dekarbonizačního projektu
  • 2024: Montáž jednotek pro rozvaděče řady SIVACON S8
  • 2026: Dokončení projektu výroby měděných komponentů

Pracovní příležitosti

Nabízíme různorodou, zajímavou a dlouhodobě perspektivní práci v mezinárodní společnosti, která je technologickým lídrem. Vyvíjíme a vyrábíme inovativní produkty a nová řešení pro inteligentní průmyslové provozy. Svým zaměstnancům poskytujeme stabilitu, spolehlivé zázemí a globální kariérní příležitosti. Naší základní hodnotou je odpovědnost – k zaměstnancům, zákazníkům, komunitám, etice podnikání a životnímu prostředí.

Koho hledáme do týmu?

V současnosti u nás pracuje téměř 400 zaměstnanců v technologicky vyspělých prostorech plně klimatizované budovy. Největší část zaměstnanců se věnuje různým operativním funkcím, včetně správy materiálů, logistiky, financí a řízení výrobního procesu. Ostatní zaměstnanci se podílí na výzkumu a vývoji, zajišťují kvalitu výrobků a služeb nebo pracují v oddělení nákupu. Tato rozmanitost oddělení a funkcí přispívá k efektivnímu fungování a rozvoji organizace.

V závodě Busbar Trunking Systems najdou uplatnění následující profese:

  • elektromechanik, svářeč, obráběč kovů, elektrikář, montážní dělník, údržbář, CNC operátor, logistik.

Buďte u toho a tvořte s námi budoucnost.

A smiling man in a blue Siemens polo shirt standing in front of automated machinery and a conveyor belt in a modern factory

Související odkazy