Která elektrozařízení, baterie nebo akumulátory recyklovat?
Recyklaci podléhají veškeré odpadní elektrozařízení, baterie nebo akumulátory. Ty jsou proto na obalu, v záručním listu či návodu označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení, baterie nebo akumulátory nesmí být odhozeny do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Pokud je pod symbolem přeškrtnuté popelnice uveden také chemický symbol pro kov Hg, Cd nebo Pb, pak to znamená, že baterie nebo akumulátory obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova.
Vyhazování takto označených zařízení do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.