Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
带有数字叠加层的工业厂房,有人分析眼镜中反映的过程数据图表。
工业自动化

Siemens 数字应用

借助为加工行业创建的数字工具和服务,更明智地使用您的工厂数据。借助我们的行业专用套件,延长正常运行时间、简化管理并实现卓越运营。

使用我们的数字解决方案优化运营

我们的数字服务和广泛的应用程序组合协同工作,为整个工厂生命周期提供完全的透明度。选择合适的应用程序套件,体验快速的根本原因分析、高效的资源分配和显著的成本节约。灵活的数据分析可简化和保护数据收集和处理,因此您可以实施优化措施并实现最高的运营效率。

  • 降低规划成本。 借助我们一致的端到端自动化和数字双胞胎软件产品组合,您可以节省 30% 的费用。
  • 改善运营支出。 大数据分析和预测性维护可以提高 20% 的结果。
  • 参见较小的批量大小。 通过灵活的生产和优化的供应链,将批量缩减多达 50 倍。
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

探索产品

受益于数字应用程序,这些应用程序可帮助您监控系统运行状况、分析流程、利用 AI 优化生产,以及访问实时工厂数据。提高效率,减少停机时间并支持明智的决策。

经常问的问题

探索可能性