Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM HMI?

SICAM HMI 是 SICAM 8 电源自动化平台中的人机界面 (HMI) 软件。它提升了过程可视化,使您能够使用模块化架构操作和监控电网。

除了业务效率和可持续性外,您还需要弹性、安全的电网。SICAM HMI 提供强大的过程可视化功能,帮助您建立安全电网。它提供更快、更稳定的工程设计,以优化您的运营并支持您的气候目标。

在基于 Linux 的 SICAM A8000 CP或工业 PC 上灵活部署 SICAM HMI。A8000将工程设计与 SICAM Device Manager 整合为一款直观的图形编辑器。通过适用于平板电脑和显示器的网络浏览器应用程序远程访问您的系统,并通过 HTTPS、RBAC 和补丁管理等网络安全功能增强安全性。

Industrial control room with monitors displaying power grid data and system diagrams

主要好处

保护您的系统

创建有弹性的安全电网。保护关键基础设施,实现稳定可靠的能源输送。提高整个系统的运行安全性。

加快工程速度

体验更快、更一致的工程流程。我们的工具和解决方案可简化您的工作流程,降低复杂性并提高团队的整体项目效率。

实现可持续发展目标

使用SICAM HMI来支持您的气候目标并培育一家可持续发展的公司。优化能耗并减少对环境的影响,以实现负责任的运营和更绿色的未来。

特色功能

探索资源