跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
保护和自动化

用于输送机技术的分布式变频器

使用 SINAMICS 分布式变频器控制靠近应用的电机时,可以节省空间。

简化电机控制

通过分布式系统方法,您可以控制离您的应用最近的电机,减少电机电缆的数量,提高电磁兼容性并降低热损失。SINAMICS 分布式变频器依赖于成熟的技术,非常适合内部物流、机场和所有其他需要考虑长距离和空间的环境。

该投资组合包括:

  • 适用于基本、中程应用的 SINAMICS G110D 分布式变频器。
  • SINAMICS G110M 分布式变频器适用于输送机技术中的简单水平和垂直应用,专为集成在 SIMOGEAR 减速电机中的逆变器而设计。
带背景的 SINAMICS G110D 分布式硬盘。

探索产品

SINAMICS 分布式变频器是坚固耐用的电机集成设备,随时准备在恶劣的环境条件下提供一流的运行结果。

发现各种可能性