Skip to main content

Solution Partner Schweiz

Mit Unterstützung unserer qualifizierten Partner ist es einfacher denn je, die digitale Transformation auch in Ihrem Betrieb aktiv zu gestalten. Profitieren Sie von einem tiefen Verständnis für unsere Produkte und deren Zusammenspiel, um das langfristige Wachstum Ihres Unternehmens zu sichern.

Solution Partner Zertifizierung

Jeder unserer Partner ist ausgewählt, qualifiziert und zertifiziert von Siemens. Diese Zertifizierung (erkennbar an dem Eblem im Bild links) ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für höchste Qualitätsstandards und exzellente Leistungen in der Anwendung von Siemens-Technologien.

Referenzen: Erfolgsbeispiele aus der Praxis

Ganz gleich, wie komplex Ihre Aufgabenstellung ist: Mit Kompetenz und Erfahrung führen unsere Partner Ihre Projekte zum Erfolg.

A person is in a well-lit industrial facility with a high ceiling and white walls.

Ariane 6: Präzision, die durchstartet

TBM Automation AG, Solution Partner, Widnau Schweiz

  • Wahrhaftige «Rocket Science»: Aus der engen Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen ging eine weltweit einzigartige Kugelstrahl-Umformmaschine hervor
  • Diese fertigt Bauteile für die Treibstofftanks der Trägerrakete Ariane 6 fertigt
  • Zahlreiche Siemens-Komponenten gewährleisten den reibungslosen Ablauf des anspruchsvollen Fertigungsprozesses

Komplexe Anlagenmodernisierung

Innomat- Automation AG, Solution Partner, Frauenfeld, Schweiz

  • Für die Erneuerung des Herzstücks ihrer Produktion hat Rotronic auf den Siemens Partner Finder gesetzt und mit Innomat-Automation einen Volltreffer gelandet
  • Die Innomat-Automation hat in Rekordzeit eine neue Prüfungsanlage für sie gebaut und setzte dabei auf die Steuerungs- und Sicherheitstechnik von Siemens
  • Das KMU suchte über den Siemens Partner Finder einen zertifizierten und innovativen System Integrator, der eine neue Lösung bieten konnte
An indoor industrial setting has equipment, a left display, HYGROPALM signs, a prohibition symbol, and pipes or ductwork.
Industrial machinery, pipes, metal platforms and walkways, and a staircase fill a high-ceilinged, multilevel factory.

Schnelle Teilerneuerung von drei Druckwerken

INDUR Antriebstechnik AG, Solution Partner, Liestal, Schweiz

  • Durch die Integration einer leistungsfähigen Lösung konnten Qualität sowie Schnelligkeit gesteigert und Makulatur (Abfall) reduziert werden.
  • INDUR realisierte den Umbau ohne Produktionsunterbrechung auf Basis modernster Antriebstechnik und integrierter Regeltechnik.

Solarfaltdach

SF Elektro Engineering AG, Solution Partner, Flums, Schweiz

  • Die Abwasserreinigung Eich im Schweizer Ort Bassersdorf wird durch ein Solarfaltdach mit ausgeklügeltem Mechanismus und Meteo-Algorithmus zuverlässig mit Strom versorgt.
  • Die von Siemens Solution Partner SF Elektro Engineering realisierte Anlage liefert mit 333 KWp durchschnittlich 50 % des Strombedarfs der Abwasserreinigung.
Solar panels sit on a metal support outdoors beneath a partly cloudy sky, with greenery, buildings, grass, and pavement.
A yellow elevator with a door appears to be moving, and a gray door is also present.

Umbau bei laufendem Betrieb

Bürge-Fischer AG, Solution Partner, Safenwill, Schweiz

  • Die Bürge-Fischer AG setzt auf Lagerverwaltungssysteme und Regalbediengeräte mit Steuerungen und Antriebstechnik von Siemens.
  • Die Modernisierung eines automatischen Hochregallagers für Auto-Ersatzteile erfolgte im laufenden Betrieb und ermöglicht eine Effizienzsteigerung von 50 % in der Auftragsabwicklung.

Schokolade 4.0

Autexis Holding AG, Solution Partner, Villmergen, Schweiz

  • Der Lieblingsmix aus Schokotäfelchen kann dank Autexis jetzt auf Mausklick bestellt werden.
  • Aufträge via Twitter werden über ein intelligentes Kommissioniersystem direkt an die Produktion weitergegeben.
  • Ein sechsachsiger Roboter stellt darauf die Mischung vollautomatisch zusammen und füllt sie in eine versandfertige Kunststoffdose.
Factory machines dispensing chocolate on a factory line.