Skip to main content
ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

Стандартизация в автоматизацията

Увеличете скоростта и мащаба на автоматизацията със стандартизирани технологии, процеси и интерфейси. Решенията на Siemens интегрират различни системи безпроблемно, така че сложните операции да могат да работят ефективно.

Предизвикателство

Ако смятате, че смяната на смартфони е разочароваща, опитайте се да смените доставчика на машини за магазина си. Трябва да интегрирате машини и системи за автоматизация от различни доставчици - и да обучите служителите да ги използват. Без решение за стандартизация можете да очаквате по-дълги прекъсвания, докато преминавате през дълъг процес на интеграция.

Решение

Увеличете ефективността, гъвкавостта и конкурентоспособността си със стандартизацията на Siemens в автоматизацията. Нашите решения прилагат общи индустриални стандарти за опростяване на интеграцията, хармонизиране на интерфейсите и съществуващите системи за по-лесна употреба.

Ключови ползи

Icon symbolizing flexibility

Получете възможност за включване и производство

Стартирайте и мащабирайте автоматизираното си производство по-бързо със стандартизацията на Siemens. Нашата модулна машинна концепция улеснява добавянето и подмяната на машини според нуждите, свеждайки до минимум грешките и престоите.

Icon symbolizing advantages

Стандартизиране на безопасността

Подобрете безопасността на служителите и производителността на заводите със стандартизирани мерки за безопасност в сложни системи. Решенията на Siemens интегрират мерки за безопасност и прилагат оценки на риска за определяне на зони за спиране, ограничавайки рисковете за безопасността.

Icon symbolizing complexity

Намаляване на зависимостта от специалисти

Идентифицирайте и отстранявайте проблемите с машината по-бързо, без скъпи специализирани ремонти. Стандартизацията на Siemens намалява сложността на системата, така че не е необходимо специално обучение, за да поддържате безпроблемното функциониране на производствената линия.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Разработвайте, интегрирайте и заменяйте машини по-бързо със Siemens. Нашата рамка за автоматизация прилага общи индустриални стандарти в цялата система, така че операторите да могат лесно да наблюдават състоянието на машината, непрекъснато да подобряват процесите и да минимизират престоите.

Улесняване на интеграцията на машината

Фирма: Rosendal Nextrom

Местоположение: Австрия

Софтуер на Siemens: OPC UA

OPC UA от Siemens позволява безпроблемно интегриране на машини в съществуващи системи между платформи и производители, осигурявайки сигурна комуникация от машина до машина (M2M) и предаване на данни за фабричната автоматизация на Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Имате ли въпроси?

Нека да си поговорим. Свържете се и ние ще Ви помогнем да разберете най-доброто място за начало.