Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Лице, седящо пред лаптопа, показващо конфигуратор SIPROTEC 5

Искате ли своя SION 3AE3 за по-малко от 60 секунди?

Персонализирайте перфектния си продукт само с няколко кликвания и с 3D визуализация на продукта в реално време.

Защо SION 3AE3 вакуумни прекъсвачи?

Представете си, че бихте могли да изградите разпределителни устройства със средно напрежение за приложения на IEEE/ANSI, използвайки само 80% от обичайното пространство, обикновено използвано за прекъсвачи. Тази визия сега се превръща в реалност: Вакуумният прекъсвач Siemens SION 3AE3 се предлага с изключително компактен дизайн и може да бъде интегриран бързо и лесно в почти всеки въздушно изолиран панел със средно напрежение.

  • до 27 kV
  • до 40 kA
  • до 4000 А

Ключови предимства

Максимизатор на пространството

Възстановете 20% от пространството на панела за ефективна инсталация.

Безпроблемна интеграция

Персонализиран за стационарни или изтеглящи се настройки, адаптирайки се перфектно към нуждите на вашия панел.

Надеждна производителност

Превъзходна производителност на превключване в съответствие с най-новите стандарти IEEE/ANSI, одобрени от UL и CSA.

Напълно персонализирано превключващо устройство

SION 3AE3 може да се използва като стационарен оператор, докато всички изтеглящи се механизми, първични контакти и други интерфейси могат да бъдат индивидуално осигурени от конструктора на панели. Клиентите могат да избират между различни разстояния в центъра на полюса (PCD), които са налични за почти всички оценки на напрежението и тока.

SION 3AE3 Изображение на продукта 15 kV - 40 kA

Пълно изтеглящо се решение

Предлага се и избрана гама от изтеглящи се устройства, където SION 3AE3 се монтира върху компактна изтегляща се част, която премества превключващото устройство от DISCONNECT/TEST в позиция CONNECT. Връзката към шината на шината /фиксираните контакти на панела се извършва с включените първични контакти.

SION 3AE3 Изображение на продукта 15 kV - 31,5 kA изтегляща се версия

Устойчиво разпределение на енергия със SION

Иновативната вакуумна технология прави прекъсвачите SION здрави, компактни и устойчиви. Продуктният мениджър на Siemens Даниел Прьол предоставя информация за технологията на прекъсвачите на SION.