Вакуумните прекъсвачи GMSG са изтеглящи се прекъсвачи със средно напрежение, предназначени за използване в металооблицовани разпределителни съоръжения Siemens GM-SG и GM-SG-AR. Прекъсвачът използва вакуумни прекъсвачи с оператор за съхраняване на енергия, електрически контроли, блокировки и първични и вторични прекъсвачи. С номинално напрежение от 5 kV до 27 kV, номинални прекъсвания до 63 kA и непрекъснат ток до 3000 A (увеличени възможности с охлаждане на вентилатора в приложимите конфигурации на разпределителните устройства). Вакуумните прекъсвачи GMSG поддържат надеждно превключване, опростен достъп за поддръжка и координирано приложение в електроразпределителни системи със средно напрежение.