Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 и TF420 съчетават гъвкава сензорна свързаност, здрав полеви корпус и проста локална или отдалечена конфигурация. И двете се предлагат в еднокамерни или двукамерни алуминиеви или неръждаеми варианти. TF320 покрива стандартни измервателни точки с един универсален вход. TF420 добавя два отделно конфигурируеми входа с горещо резервно копие за по-висока наличност.

Ключови предимства

Увеличете максимално времето за работа

Горещото архивиране в SITRANS TF420 автоматично се превключва на втори сензор, ако първичният се провали, помагайки за поддържането на критичните процеси и намалявайки непланираните престои.

Подобряване на безопасността на растенията

Сертифицирането на SIL 2/3 и широките Ex одобрения правят предавателите подходящи за критични за безопасността приложения и екстремни условия до -50 °C. Опционална вътрешна защита от пренапрежение до 6kV (двукамерно корпус).

Адаптирайте се към много задачи за измерване

С поддръжка за RTD, термодвойки, съпротивление и mV сигнали, едно семейство предаватели може да се използва в широк спектър от температурни приложения.

Основни детайли

Вход

Съпротивителни термометри, термодвойки, резистори, потенциометри, източници на постояннотоково напрежение

Изход

4... 20 мА (SITRANS TF320), ХАРТ 7 (SITRANS TF320/420), Профибус ПА (SITRANS TF420)

Материал

Алуминий; неръждаема стомана CF3M/1.4409 подобна на 316L (двукамерна кутия); неръждаема стомана 1.4401 подобна 316 (еднокамерен корпус)

Сертификати/одобрения

ATEX, IECEx, FM (САЩ/Калифорния), EACex, NEPSI, KCs, Инметро, ПЕСО, еКаСекс. Защита: Вътрешна безопасност, повишена безопасност за зона 2, огнеупорни, устойчиви на прахозапалване; SIL 2/3; електрическо оборудване за пещи и спомагателно оборудване (EN50156-2); морски EURO и DNV

Използваемост

Хардуерна и софтуерна защита за запис за максимална сигурност срещу неоторизиран достъп; измерване на непрекъсващия контур на тока за тестове; напречно сечение на винтовия клемен проводник до 2.5mm²; вътрешна защита от пренапрежение до 6kV (по избор)

Точност и стабилност

Точна точност на входа за Pt100 (IEC60751) +/- 0.04 °C; Стабилност: +/- 0,05 °C (1 година) или +/- 0,18 °C (5 години); 2x 4-проводна RTD връзка (TF420)

Представени възможности

Работете безопасно от контролната зала

Дистанционното управление на безопасността поддържа дистанционно конфигуриране, поддръжка и валидиране на SIL от контролната зала, намалявайки експозицията в опасни зони и съкращавайки пускането в експлоатация. Той спомага за намаляване на усилията за обслужване, докато отдалеченият достъп до данни за състоянието, диагностиката и измерванията опростява работата и свежда до минимум необходимостта от отнемащи време посещения на терен.

Откриване на проблеми рано

Обширната диагностика съгласно NAMUR NE107 предоставя ясна, стандартизирана информация за състоянието на устройствата и сензорите, помагайки на операторите да оценят качеството на измерването с един поглед. Функции като прекъсване на сензора, късо съединение и откриване на отклонения правят отклоненията видими рано, поддържат поддръжката въз основа на условията и позволяват по-целенасочено планиране на обслужването с по-малко усилия за отстраняване на неизправности на място.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-охладител за предварителна поддръжка-0066 голям

Опростете локалната работа

Ясният, удобен за потребителя дисплей поддържа бързо отчитане на състоянието директно в точката на измерване и може да се завърти на 90° стъпки за по-добра видимост в различни позиции на монтаж. В двукамерен корпус опционалните големи външни бутони позволяват удобна локална работа и бърз достъп до ключовите настройки. В еднокамерен корпус ключовите параметри могат да се управляват директно чрез дисплея.

Дизайн с висока наличност за критични приложения

Подстригването на сензора, базирано на Callendar-van-Dusen, подобрява точността и съкращава времето за калибриране. С температури на околната среда до —50° C и сертификат SIL 2/3 за варианти HART, той е подходящ за сурови и свързани с безопасността приложения. Вграденото резервно копие на алармата помага да се осигури надеждна индикация за грешка на устройството и за настройка на високия ток 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Резервоари за химикали-шатър-1490860043 оригинал

Често задавани въпроси

Допълнителни ресурси и свързани продукти

Подробности за продукта

Инструменти и изтегляния

SiePortal | SITRANS TF320/TF420

Интелигентност за измерване | Инструменти за оразмеряване и изчисление

Конфигуратор | Конфигуратор на продукта

База данни с изображения | Продуктови снимки и чертежи

CAx данни | Мениджър за изтегляне

Видеоклипове | Инструменти за процеси

Поддръжка

Онлайн поддръжка | Всички продукти

Онлайн поддръжка | Технически форум

Онлайн поддръжка | Създаване на нова заявка за поддръжка