Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS FM MAG 6000 I/6000 I Ex de?

Създаден за технологичната индустрия, MAG 6000 I осигурява ± 0,2% точност в здрав корпус от лят под налягане алуминий IP67, който издържа на най-суровата среда. Версията Ex de запазва пълната входна и изходна функционалност в опасни зони от зона 1 - ключово предимство, когато експлозивозащитната работа не трябва да компрометира възможностите за измерване. Приставените комуникационни модули, автоматичната конфигурация на SENSORPROM и интегрираното пакетно управление опростяват внедряването.

Ключови предимства

Работете безопасно в опасни зони

Разгънете версията Ex de във експлозивни атмосфери от зона 1 с пълна входна и изходна функционалност, запазена. Глобалните сертификати (ATEX, IECEx, CSA) ви позволяват да стандартизирате на една платформа в безопасни и опасни зони.

Намалете времето за престой с бърза подмяна

Разменете предавателя за минути. Устройството SENSORPROM пренася всички данни за калибриране и настройки на новото устройство автоматично - без ръчно препрограмиране, няма забавяне на производството, няма нужда от специалист на място.

Опростете управлението с готови за употреба изходи

Свържете се директно към вашата система за управление от първия ден. Всяко устройство включва аналогови, импулсни/честотни и релейни изходи - всички галванично изолирани - така че можете да наблюдавате потока, да задействате аларми и да управлявате партиди без допълнителен хардуер.

Основни детайли

Точност

0.2% ± 1 мм/сек

Вход/изход

1 ток

1 импулс/честота

1 реле

Комуникация

ХАРТ

МОДБУС RTU

Профибус ПА/ДП

DeviceNet

Фондация Филдбус

Дисплей

Фоново осветление с буквено-цифров текст, 3 x 20 знака

Температура на околната среда

От -20 до 60° C (-4 до 140° F)

Одобрения/сертификати

CE, C-щик, CSA; ATEX, IECEx (зона 1/21, клас I дивизии 1 и 2)

Представени възможности

Често задавани въпроси

Допълнителни ресурси и свързани продукти

Подробности за продукта

Инструменти и изтегляния

СиПортал | Преглед на продукта

Инструменти за оразмеряване и изчисление | Измервателна интелиг

Конфигуратор | Конфигуратор на продуктите на Siemens

База данни с изображения | Продуктови снимки и чертежи

CAx данни | Мениджър за изтегляне на CAx

Видеоклипове | Ютюб

Поддръжка

Онлайн поддръжка | Всички продукти

Онлайн поддръжка | Технически форум

Онлайн поддръжка | Създаване на нова заявка за поддръжка