Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Човек стои пред бяла стена с черно-бяло изображение на лицето на човек.

SITOP 24 волтови захранващи устройства

SITOP - сърцето на автоматизацията® - е добре известен със своята изключителна надеждност за 24 V и други изходни напрежения. С универсалния DC UPS и допълнителни модули той лесно се справя с най-критичните мрежови условия. Плюс това, цялостната диагностика и функции увеличават защитата.

24 ВОЛТА БЕЗ СПИРАНЕ

Оживете производството със SITOP

Открийте усъвършенствани захранващи устройства, които отговарят на най-високите изисквания в процесната и автомобилната индустрия, както и в производството на специализирани машини.

Независимо от индустрията или изискването, ефективното и надеждно захранване е основното изискване за експлоатация на всяка инсталация. СИТОП осигурява:

  • Висока ефективност: SITOP включва спестяващ пространство, оптимизиран за топлина дизайн, ниска консумация на енергия и събиране на данни за управление на енергията.
  • Лесна интеграция: Позволете лесно, бързо инженерство, оптимизирано наблюдение и диагностика и 24 V концепции за захранване, интегрирани в TIA Portal или SIMATIC Step 7 благодарение на библиотеката SITOP.
  • Висока надеждност: SITOP е защитен от прекъсване на захранването с помощта на непрекъсваеми захранвания с постоянен ток.

Разгледайте продуктите

Получете цялостна защита с SITOP, включително усъвършенствани захранващи устройства за взискателни приложения и покритие за всякакви индустриални изисквания.

Ръководство за избор на SITOP

Достъпнете до интерактивното просто ръководство за избор, което да ви помогне да търсите захранване от основните ни продуктови линии.

Неподвижно изображение на анимация на сърцето със син фон.

Често задавани въпроси