Защо Contactors?
SIRIUS contactors се използват за управление на електрически задвижвания и двигатели. Тяхната здравина и надеждност на контактите осигуряват надеждно превключване, позволявайки компактен дизайн на шкафовете за управление. SIRIUS предлага най-изчерпателното портфолио на пазара за преминаване към всяко приложение.
Портфолиото на контакторите на SIRIUS включва:
- Контактори за мощност за двигатели
- СИРИУС 3RT
- СИРИУС 3RT12 и 3TF6
- СИРИУС 3RT25
- Contactors със сертифициран F-PLC вход
- Диапазон на мощността 18,5 кВт до 55 кВт
- Диапазон на мощността 55 кВт до 250 кВт
- Contactors за други товари
- СИРИУС 3RT.3
- СИРИУС 3RT.4
- СИРИУС 3RT26
- Контакторни релета и миниатюрни контактори
- СИРИУС 3RH2
- 3TG10 захранващи релета/миниатюрни контактори
- Контакторни комбинации
- Контакторни комплекти за звездно-делта
- Контакторни комплекти за заден ход