Тежкотоварният DC контактор SIRIUS 3QC1 е първият в света полупроводников постоянен контактор с хибридна технология за IEC-съвместимо превключване на постояннотокови напрежения до 1500 V и постояннотокови токове до 600 А. Специално проектиран за надеждно превключване без дъга и износване в тежки приложения, тежкотоварният контактор комбинира електромеханични и електронни превключващи технологии.
- Висока здравина: най-малко 150 000 операции за превключване
- Двупосочен: превключва независимо от посоката на тока
- Безопасно изолирани: механичните контакти осигуряват галванична изолация
- Без Arc и износване: полупроводниците се справят с процеса на превключване
- Дистанционно управляем: удобна и безопасна работа от разстояние