Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо СИНАМИКС G210X?

Приложенията за помпи, вентилатори и компресори трябва да работят ефективно, надеждно и непрекъснато, дори в трудни условия. SINAMICS G210X помага за намаляване на инженерните усилия, опростяване на системната интеграция и осигуряване на надеждна, оптимизирана работа в широк спектър от инфраструктурни приложения.

Ефективен 5

Ефикасна

Оптимизирайте консумацията на енергия и експлоатационните разходи с динамична производителност на задвижването и поддръжка за високоефективни двигатели. Безпроблемната интеграция в TIA Portal и интегрираният уеб сървър опростяват инженеринга и въвеждането в експлоатация.

Надежден 2

Надежден

Осигурете стабилна работа в взискателни среди с варианти IP20/IP55, 3C3 покритие, интегриран EMC филтър и дросел за DC връзка. Защитете машината си с функции за безопасност като STO и SS1 и концепция за резервиране на системата S2.

Готово за приложение 2

Готов за приложение

Опростете дизайна на системата с вградените функции на помпата и вентилатора като PID контрол и отстраняване на режима. Гъвкавите комуникационни интерфейси позволяват безпроблемна интеграция в широк спектър от приложения на помпи и вентилатори.

Основни детайли

СИНАМИКС G210X IP20

СИНАМИКС G210X IP55

Захранващо напрежение/мощност kW (к.с.)
3АК 380... 500 В

1.1... 55 кВт (1.5 — 75 к.с.)

1.1... 55 кВт (1.5 — 75 к.с.)

Режими на управление

V/f, контрол на тока на потока (FCC)

V/f, контрол на тока на потока (FCC)

Температура на околната среда

—20 °C до 60 °C
> 45 °C с редукция

—20 °C до 50 °C
> 40 °C с редукция

Комуникации

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Модбус RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Модбус RTU/TCP, PROFIBUS DP

Инструменти в експлоатация

Уеб сървър SINAMICS СИНАМИКС Startdrive, СИНАМИКС СДИ стандарт SINAMICS СИНАМИКС СДИ Про 5.5“

Уеб сървър SINAMICS СИНАМИКС Startdrive, СИНАМИКС СДИ стандарт SINAMICS СИНАМИКС СДИ Про 5.5“

Препоръчителни двигатели

Индукционни двигатели, синхронни двигатели за нежелание, двигатели с постоянен магнит

Индукционни двигатели, синхронни двигатели за нежелание, двигатели с постоянен магнит

Представени възможности

Опростено инженерство

Интеграцията на TIA Portal и интегрираният уеб сървър SINAMICS улесняват настройката, пускането в експлоатация и инженерството. Това помага за намаляване на усилията, ускорява внедряването и прави ежедневната работа по-лесна за инженерството.

Визуално представяне на различни инженерни инструменти и софтуер, показани на екран.

Създаден за взискателни среди

Вариантите IP20 и IP55 поддържат различни нужди за инсталиране, докато покритието 3C3 помага на задвижването да работи в трудни условия. Вграден EMC филтър, дросел за DC-Link, STO и SS1 поддържат стабилна работа и помагат за защита на вашето приложение.

Тъмно електрическо корпус на Siemens показва 524.52, 48.73 и 218.78, със зелени индикатори и графика за синьо заключване.

Безпроблемна системна интеграция

SINAMICS G210X поддържа безпроблемна интеграция в различни архитектури за автоматизация чрез гъвкава комуникация като PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Той може също да бъде интегриран в концепциите за резервиране на PROFINET S2, което го прави лесен и надежден при свързване на устройството към управление на по-високо ниво и цялостни инфраструктурни системи.

SINAMICS G210 интелигентен адаптер

Ефективна работа

Поддържа високоефективни двигатели IE4 и IE5 като ASM, SRM и PEM* за оптимизиране на консумацията на енергия. Интегрираните функции за приложение, включително ECO режим и оптимизирано поведение на задвижването за помпи, вентилатори и компресори, осигуряват стабилна работа с оптимизирана консумация на енергия.
* ASM - асинхронен двигател, SRM - синхронен двигател с нежелание, PEM = двигател с постоянен магнит

На тъмно син фон се появява чертеж на обект със син тон.

Готови за приложения на помпи и вентилатори

Вградените функции като PID контрол и отстраняване на плъзгане поддържат типичните приложения за помпи, вентилатори и компресори. Това помага за опростяване на проектирането на системата и ускорява внедряването във вода, ОВК и всички други инфраструктурни приложения.

Разпределителен блок за охлаждаща течност SINAMICS G210X 3
Select...
Черен пръски от движеща се вода изпраща чисти, улавящи светлина капчици във въздуха на тъмен, замъглен фон.

СИНАМИКС G210X във вода

От напоителни системи, пречиствателни станции за вода и отпадни води до инсталации за обезсоляване, G210X се използва за управление на помпи, вентилатори и компресори в ключови водни процеси. Вградените функции като режим на отстраняване и пълнене на тръби поддържат стабилна работа и помагат за адаптиране на задвижването към различните изисквания на процеса.

Допълнителни ресурси

Каталози и брошури

Каталог D 36.5 | Преобразуватели за едноосни задвижвания

Онлайн-каталог | ЗиПортал

Брошура | SINAMICS G210X

Брошура | Задвижване на приложения от следващо поколение