SINAMICS G210C представлява следващото поколение в технологията за задвижване. SINAMICS G210C обединява компактен дизайн, силна производителност и усъвършенствана безопасност в едно решение с подходящ размер. Проектиран за OEM производители, които се нуждаят от повече от стандартно задвижване, той осигурява възможност за целенасочено претоварване, интегрирана безопасност и ясен инженеринг за съвременни приложения за непрекъснато движение.
Защо СИНАМИКС G210C?

Компактен
SINAMICS G210C осигурява повече възможности в по-малко пространство. Дизайнът му с правилния размер намалява изискванията на шкафа, инженерните усилия и разходите, което го прави идеалният избор за компактни машини.

Изпълнител
SINAMICS G210C осигурява силен въртящ момент, когато има най-голямо значение. С възможност за краткосрочно претоварване до 200%, той се справя с взискателни стартове и пикове на натоварване, като същевременно избягва ненужното преувеличаване на задвижването.

Безопасно
Интегрирайте усъвършенствана безопасност без сложност на пълната платформа. ProfiSafe и разширените функции за безопасност помагат да се изпълнят съвременните изисквания за безопасност, като същевременно поддържат инженерството и работата ясни.
Основни детайли
Обхват на напрежение/Мощност | 3AC 200-240 В: 0,37-4 кВт | 3AC 380-480 В: 0,55-7,5 кВт |
Защита | IP20/UL отворен тип |
Изпълнение | Възможност за претоварване до 200% за взискателни старти и пикове на натоварване. |
Безопасност | STO, SS1-t, ProfiSafe и безопасност интегрирани разширени |
Комуникация | ПРОФИНЕТ, ПрофиСеф, ПрофиЕнерджи |
Инженеринг | Интеграция на TIA Portal, интегриран уеб сървър и безжичен достъп |
Представени възможности
Повече възможности в по-малко пространство
SINAMICS G210C се отличава с ултра компактен дизайн с размери на рамката, започващи от 50 × 171 × 170 мм и един до друг монтаж с разстояние само 3 мм за максимално използване на шкафа. Интегрираните EMC филтри и спирачните чопери намаляват компонентите, окабеляването и усилията за монтаж. Въпреки компактния си отпечатък, G210C осигурява до 200% способност за претоварване за взискателни стартове и пикове на натоварване.
Усъвършенствана безопасност без сложност
SINAMICS G210C съчетава усъвършенствана безопасност, здрав дизайн и киберсигурност в компактен отпечатък. 3C2 покритие, съответствие с C2 EMC и независим въздуховод поддържат надеждна работа в взискателни среди. Интегрираните функции за безопасност включват STO и SS1-T до SIL 3/PLE/Cat 4, с допълнителни функции за безопасност без енкодер. UMAC и IEC 62443-4-2 Ниво на Security 2 защитават потребителите, машините и данните.
Точен размер мощност за взискателни изисквания
SINAMICS G210C поддържа високоефективни двигатели IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) за минимизиране на загубите и увеличаване на мощността. Независимото охлаждане на въздушните канали поддържа топлинна ефективност, докато способността за претоварване до 200% /3 s и 150% /57 s се справя с изискващи пикове на натоварване. Интегрираните функции за безопасност допълват силната му производителност, помагайки на производителите на производители да постигнат амбициозни цели за производителност безопасно и надеждно.
Интуитивно пускане в експлоатация и работа
Интуитивната експлоатация и диагностика намаляват инженерните усилия и сложността на настройката. Многоезичните SDI Lite и SDI Pro 5.5" LCD панели опростяват работата, докато Smart Adapter позволява безжично пускане в експлоатация. Startdrive в TIA Portal, поддръжката на уеб сървърите, DCC и безпроблемната интеграция в портфолиото на SINAMICS осигуряват ефективна работа на устройството и бързо внедряване в компактни машини.
Гъвкаво разположение
SINAMICS G210C поддържа PROFINET за надеждна комуникация в реално време. Безпроблемната интеграция със SIMATIC PLC и HMI създава унифицирана архитектура, която елиминира преобразуването на протоколи, опростява диагностиката и намалява инженерните усилия. Концепцията за една мрежа рационализира проектирането, ускорява въвеждането в експлоатация, подобрява прозрачността и дава възможност за ефективна интеграция в съществуващите производствени системи.
Открийте как другите използват SINAMICS G210C
SINAMICS G210C в потребителски опаковани стоки
Поддържайте висока производителност и надеждна работа в взискателна среда за обработка и опаковане. SINAMICS G210C захранва конвейери, смесители, помпи и вентилатори със силна способност за претоварване, интегрирана безопасност и безпроблемна интеграция на TIA Portal. Компактният му дизайн, поддръжката на високоефективни двигатели и простото инженерство помагат на производителите на производителите да подобрят производителността на машината, като същевременно поддържат сложността под контрол.