Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINAMICS G200?

Част от следващото поколение портфолио на SINAMICS, SINAMICS G200 предефинира лекотата на използване, стойността и надеждността за стандартни промишлени приложения като помпи, вентилатори и конвейери. Той рационализира работните потоци, позволява интуитивно пускане в експлоатация чрез TIA Portal и уеб сървър и увеличава максимално пространството в кабинета. Поддръжката на двигателя IE4/IE5 и интегрираните компоненти намаляват консумацията на енергия, докато безопасността, сигурността и глобалните сертификати осигуряват надеждна работа.

Зелена или синя ръка седи под извит знак на тъмен фон.

Лесно

Опростете целия си работен процес, от първоначалния избор и безпроблемната настройка до интуитивната ежедневна работа. Постигнете инженерна ефективност с задвижване, проектирано за лесна интеграция и удобен за потребителя контрол.

СИНАМИК G200 УСП мъдри 4

мъдър

Правете интелигентни инвестиции, които осигуряват трайна стойност. Оптимизирайте операциите чрез енергийна оптимизация на ECO Mode, спестяващ пространство дизайн и безпроблемна системна интеграция, осигурявайки по-ниски оперативни разходи.

Отметка се намира вътре в щита.

Надежден

Осигурете сигурна, непрекъсната работа при тежки условия. Здравият дизайн, интегрираната безопасност и киберсигурност и глобалната поддръжка защитават оперативната цялост, намаляват времето за престой и осигуряват надеждна работа.

Основни спецификации

Захранващо напрежение/диапазон на мощността

3 променлив ток 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 кВт
3 променлив ток 380... 480 V, - 20%/+10%: 0.55 - 11 кВт

Степен на защита

IP20

Поддържани типове двигатели

Асинхронни (ASM), синхронни двигатели с постоянен магнит (PMSM) и синхронни двигатели за нежелание (SRM)

Режим на управление

U/f, FCC, ECO, Векторно управление (скорост) без енкодер

Комуникация Протоколи

ПРОФИНЕТ

Функции за безопасност

Интегрирано: Безопасно изключване на въртящия момент (STO), безопасно спиране 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, кат. 4 чрез клеми

Представени възможности

Лесно въвеждане в експлоатация и експлоатация

Интуитивната експлоатация и диагностика намаляват сложността на настройката и инженерните усилия. Многоезичните LCD панели SDI Lite и SDI Pro осигуряват лесна работа, докато Smart Adapter позволява Wi‑Fi дистанционно пускане в експлоатация. Startdrive в TIA Portal, поддръжката на уеб сървъри, DCC и портфолиото от следващо поколение SINAMICS осигуряват последователна и ефективна работа на устройството.

SINAMICS G200 Диагностика при въвеждане в експлоатация без усилия за уеб страница

Безпроблемна интеграция — една мрежа за целия завод

SINAMICS G200 поддържа PROFINET и Ethernet/IP за надеждна комуникация в реално време. Интеграцията със SIMATIC PLC и HMI създава унифицирана архитектура, която премахва преобразуването на протоколи, опростява диагностиката и намалява инженерните усилия. Концепцията за една мрежа рационализира дизайна, ускорява въвеждането в експлоатация, подобрява прозрачността, намалява разходите за поддръжка и поддържа мащабируемо производство.

SINAMICS G200 Безпроблемна интеграция за уеб страница

Енергоспестяване — операции с ниска консумация

SINAMICS G200 поддържа IE4/IE5 свръхвисокоефективни двигатели, включително ASM, PMSM и SRM типове, което позволява по-ниска консумация на енергия. ECO Mode автоматично регулира напрежението и потока към условията на натоварване в реално време, намалявайки загубите на енергия по време на частична и празна работа, като същевременно поддържа надеждна производителност.

SINAMICS G200 Енергоспестяване за уеб страница

Компактен дизайн и оптимизация на пространството

SINAMICS G200 се отличава с оптимизиран за пространството дизайн с минимална ширина 50 мм и един до друг монтаж с разстояние само 3 мм за максимално използване на шкафа. Вграденият EMC филтър и спирачен хеликоптер намаляват външните компоненти, опростявайки окабеляването и монтажа. Компактният дизайн намалява общите разходи за собственост, ускорява пускането в експлоатация и поддържа висока производителност на машината.

SINAMICS G200 Компактен дизайн Спестяване на ресурси за уеб страница

Здрав, безопасен и сигурен

SINAMICS G200 осигурява надеждна работа в тежки условия. 3C2 покритието предпазва печатните платки от прах, влага и корозия, докато C3 EMC подобрява устойчивостта на смущения. Независим въздушен канал предотвратява прегряването и удължава експлоатационния живот. Интегрираните STO, SS1-T, UMAC и киберсигурност защитават персонала, оборудването и данните за сигурна, стабилна работа с минимални престои.

SINAMICS G200 Охрана за безопасност за уеб страница

Открийте как другите използват SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 в потребителски опаковани стоки

SINAMICS G200 подхожда на индустрията за потребителски пакетирани стоки (CPG) със своята висока надеждност, PROFINET комуникация, лесно пускане в експлоатация и безпроблемна интеграция на TIA. Той ефективно задвижва конвейери, вентилатори, помпи и смесители, използвани при обработката и опаковането. Стандартизираният дизайн, интегрираната безопасност, енергийно ефективната работа с поддръжка на двигатели IE4/IE5 и свързаността на уеб сървъра опростяват внедряването и се справят с различни приложения в бързо променящата се CPG индустрия.

Графика във фабричен стил: бутилки „SODA“ и „MILK“, опакована лента с текст, започващ „DARK CHOCOLATE“, на тъмно синьо.

Често задавани въпроси

Допълнителни ресурси и свързани продукти

Каталози и брошури

Каталог D 36.4 | Преобразуватели за едноосни задвижвания

Онлайн каталог | ЗиПортал

Брошура | SINAMICS G200

Брошура | Задвижване на приложения от следващо поколение