Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Енергийно ефективни решения за задвижване със задвижвания SINAMICS

Ефективните задвижващи съоръжения са от съществено значение за намаляване на потреблението на енергия и разходите. Задвижванията с променлива честота SINAMICS предлагат енергоспестяващи функции, които осигуряват прозрачност във вашето потребление на енергия, идентифицират възможностите за опазване и оптимизират потреблението на енергия, за да подобрят ефективността на производството.

Намалете експлоатационните разходи с енергийно ефективни задвижвания

Електрическите задвижващи системи представляват 70% от индустриалното потребление на енергия, което предлага огромен потенциал за спестяване. Задвижванията с променлива честота SINAMICS предоставят гъвкави енергоспестяващи функции, които могат да намалят експлоатационната консумация на енергия с до 60% в сравнение с двигателите с фиксирана скорост, в зависимост от профила на натоварване на приложението. Използвайте SinaSave, за да изчислите спестяванията за вашия конкретен случай на употреба.

За да се осигурят ясни показатели, международният стандарт IEC 61800-9-2 (включващ EN 50598) определя изискванията за екодизайн, фокусирани върху цялостната ефективност на системата, а не върху отделните компоненти. Това позволява на производителите и потребителите да оценяват точно загубите на системата и да сравняват производителността на продукта за ефективни, рентабилни операции.

Отказ от отговорност: Всички цифри се основават на вътрешни тестове, изчисления и референтни случаи на клиента при специфични експлоатационни условия. Действителните резултати могат да варират в зависимост от индивидуалното приложение, конфигурацията на системата и факторите на околната среда.

Оптимизирайте разходите и повишете ефективността на производството

Открийте своя потенциал за пестене на енергия с нашата широка гама от функции SINAMICS.

SINAMICS енергийна ефективност: Задвижваща система с ниска хармоника

Задвижваща система с ниска хармоника

Задвижващата система Low Harmonics компенсира до 100% реактивна мощност и свежда до минимум хармониката в мрежата, което подобрява качеството на мрежата и енергийната ефективност.

SINAMICS енергийна ефективност: Оптимизиране на ефективността на двигателя

Оптимизация на двигателната ефектив

Чрез оптимизиране на ефективността на двигателя и намаляване на загубите на енергия до 15% (при ниски скорости с операция Vector Control), можете да намалите консумацията на енергия, което води до по-ниски експлоатационни разходи.

SINAMICS енергийна ефективност: Оползотворяване на енергия

Възстановяване на енергия

Възстановяване и повторно използване на спирачната енергия. Захранвайте излишната енергия обратно в мрежата с помощта на регенеративна верига или я насочете към други свързани задвижващи системи чрез съединителя за DC връзка.

SINAMICS енергийна ефективност: Управление на енергията на помпата и вентилатора

Управление на енергията на помпи и вентилатори

Ефективната система за управление на помпата или вентилатора може да позволи икономия на енергия до 50% (чрез използване на каскадна система в сравнение с обичайната дроселна клапа) по време на работа, като същевременно подобрява производителността и надеждността.

SINAMICS енергийна ефективност: Управление на енергийната ефективност

Системно управление на енергията

Ефективното управление на енергията на системно ниво се отнася до цялостно прозрачно потребление на енергия и икономии във фазата на работа на задвижващите системи.

SINAMICS енергийна ефективност: Дизайн на разпределено задвижване

Дизайн на разпределеното устройство

Концепцията за децентрализирано задвижване дава възможност за ефективно използване на ресурсите индивидуален контрол на задвижващия състав в близост до процеса на приложение, което води до икономия на разходите за кабелни материали до 80% (спрямо централизираната настройка на задвижването на шкафа).

Семейство продукти на SINAMICS с променлива честота

SINAMICS дискове за всички класове мощност и производителност

Открийте цялостното портфолио на SINAMICS и намерете подходящото устройство за вашите приложения от следващо поколение.

Инструмент за енергийна ефективност SinaSave

Бързо и лесно изчисляване на потенциалните икономии на енергия

SinaSave е интуитивен и удобен за потребителя уеб инструмент, предназначен да отговори на вашите ключови въпроси, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения. Струва ли си да се използват по-ефективни системи? Какво предлагат класовете за енергийна ефективност в сравнение със стандартните модели? Кога инвестицията ми ще бъде изплатена? Изживейте силата на SinaSave, като го тествате с вашето специфично приложение днес.

Открийте как другите са подобрили енергийната ефективност

Преглед на допълнителни ресурси