Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN е компактен блок I/O с PROFINET връзка със степен на защита IP65/IP67 за монтаж без шкаф директно на машината. Специализираният и напълно запечатан цинков корпус под налягане ви гарантира идеална защита дори при предизвикателни условия на околната среда и температури от -40° до +60°C. Той е механично много здрав и устойчив на вибрации, прах, масло или влажност, и по този начин подходящ за използване на открито. Благодарение на одобрението на ATEX, ET 200eco PN може да се използва и в опасни зони до зона 2.

Основни ползи

Получете гъвкавост

SIMATIC ET 200eco PN предлага гъвкава конфигурация и лесна инсталация. Интегрираният 2-портов превключвател позволява интегриране на линейна топология. M12-L конекторите опростяват захранването с по-висок токов капацитет и удължен обхват на кабела.

Получете гъвкавост

SIMATIC ET 200eco PN е особено компактен. Благодарение на практичната форма на корпуса, устройствата могат да бъдат монтирани напред или завъртени на 90 градуса встрани за оптимално използване на пространството.

Получете гъвкавост

Цинковият корпус по IP65/67 и IP69K е подходящ за използване при трудни условия на околната среда и температури от -40 °C до +60 °C. Максималната устойчивост на вибрации, прах, масло и влага осигурява дълъг експлоатационен живот.

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Преглед на новите функции на SIMATIC ET 200eco PN

Започнете