Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC APC?

SIMATIC APC на Siemens е платформа за усъвършенстван контрол на процесите от следващо поколение, проектирана да увеличи максимално рентабилността и оперативната стабилност по мащабируем начин. Чрез комбиниране на интуитивно модерно инженерно студио, широка гама от подходи за моделиране, включително стандартни индустриални линейни или напреднали базирани на нелинейна физика или машинно обучение, и цялостен подход за динамична икономическа оптимизация, той дава възможност на сложните индустриални процеси да работят безопасно при техните абсолютни теоретични граници.

Намалете инженерните часове с интуитивни работни процеси

Модерна инженерна среда за цялостно MPC инженерство - от обработка на данни и идентификация на системата до проектиране на контролери, симулация, тестване и внедряване - всичко това в една, сплотена среда.

Намерете най-доброто решение на вашето конкретно предизвикателство

Оценете подходите за моделиране от стандартен ARX до gPROMS и невронни ODE с първи принципи в едно работно пространство. Инженерите могат да изберат най-добрия математически инструмент за всяка динамика на процеса без превключване на платформи.

Инженерни решения за динамична икономическа оптимизация

Традиционният MPC разделя оптимизацията на стабилна икономическа оптимизация и проблем с динамичен контрол - това пропуска икономически ползи по време на преходна работа. SIMATIC APC оптимизира икономиката спрямо преходната работа.

Представени възможности

Идентификация и моделиране на системи от следващо поколение

Идентифицирайте модели въз основа на данни или импортирайте модели с първи принципи, вградени в gPROMS, за да представят динамиката на процеса. За идентификация на модела, базиран на данни, изберете от индустриална стандартна трансферна функция или ARX линейни модели до авангардни невронни ODE нелинейни модели, за да намерите най-добре представящия се модел за вашата оптимизация.

SIMATIC АПК ИДЕНТИ 4x3

Интуитивна конфигурация и настройка на контролера

Конфигурирайте поведението на контролера с времена на цикъла и хоризонти за оптимизация, съобразени с динами Определете физически ограничения, ограничения на скоростта и санкции за разходи за MV, плюс целеви зададени стойности, оперативни диапазони и приоритети за автобиографии.

SIMATIC APC конфигурация 4x3

Цялостно тестване и емулация на контролера

Използвайте високо усъвършенстван, интегриран офлайн тестов пакет, за да валидирате всеки компонент на контролера с абсолютна увереност. Симулирайте часове или дни сценарии в минути с ускорения емулатор, за да тествате стрес работата на оценителя на състоянието и оптимизатора и да ускорите настройката на параметрите на контролера преди внедряването в производството.

SIMATIC APC тестване 4x3

Безпроблемна интеграция и свързаност с данни

Конфигурирайте надежден, високоскоростен достъп до данни за инсталациите и контекстуална информация от външни ИТ и OT системи. SIMATIC APC поддържа стандартни конектори, включително OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI historics, Excel и безпроблемна интеграция в портфолиото на Siemens.

SIMATIC Връзка 4x3

Първи стъпки

Select...

Какво е включено?

SIMATIC APC MPC Engineering Studio може да се използва за офлайн конфигуриране, тестване и мониторинг на приложения за изпълнение на SIMATIC APC. Приложенията стават „" Приложения за изпълнение "“, когато са разположени с връзки към външни системи за данни и изискват допълнителни лицензи за изпълнение в този режим.

За приложения за изпълнение се изискват цифрови токени за приложения, както следва:

  • Меки сензори: 60 токена
  • Линеен MPC: 60 токена на манипулирана променлива (MV)
  • Нелинейно MPC - машинно обучение: 60 токена на MV
  • Нелинейни MPC - базирани на gPROMS: 75 токена на MV

Открийте как другите използват SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Нови потоци от приходи чрез гъвкава работа с MPC

Фирма: Поверително
Местоположение: Германия
Индустрия: Промишлени газове
Технически стек: SIMATIC APC, работещ на IPC, свързан към OPC UA сървър в DCS

SIMATIC APC осигури стабилна работа на процеса, като същевременно регулира консумацията на енергия на компресорите въз основа на мрежовите сигнали - това помогна на мрежовия оператор да стабилизира мрежата, генерира нов поток от доходи, който намали OPEX за централата и постигна възвръщаемост на инвестициите (ROI) за приблизително 4 месеца.

Select...

SIMATIC Разширен контрол на процесите в химическата промишленост

SIMATIC APC увеличава максимално чистотата и производителността в дестилационните колони чрез координиране на рефлукс, натоварване на рекотела, скорости на изтегляне и цели за налягане, използвайки LMPC. Меките сензори, комбинирани с температури на тавата, заключават състава на продукта, заменяйки забавените показания на анализатора. Контролът с ограничения поддържа границите на чистотата, натоварването на колоните и полезността в рамките на границите - осигурява 2— 8% по-ниско натоварване на пара, 20— 50% по-малко време извън спецификациите и 1— 3% по-висока стабилна производителност.

SIMATIC APC in Chemicals

Често задавани въпроси