Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 е гама от неуправляеми Ethernet превключватели и медийни преобразуватели, идеални за настройка на малки индустриални мрежи на страхотна цена. Тъй като не е необходимо да бъдат конфигурирани, тези устройства позволяват бърза, неусложнена мрежова интеграция за машинно ориентирани приложения. Независимо дали са с 8 или 24 порта, използвайте в контролния шкаф или близо до машината: Нашето широко портфолио от SCALANCE X-100 предлага неуправлявани индустриални Ethernet превключватели и медийни преобразуватели за множество изисквания и задачи. Обхватът от опции включва:

  • МАЩАБИРАНЕ XC-100
  • МАЩАБ XCM-100
  • МАЩАБИРАНЕ XR-100WG
  • МАЩАБ XB-100
  • SCALANCE XCM-100 медиен конвертор

Ключови предимства

Използвайте в трудна среда

Издържат на тежки условия и екстремни температури от -40°C до +70°C. Използвайте превключватели SCALANCE в райони с риск от експлозия, номинална зона 2 в съответствие с ATEX и IECEx.

Интегрирайте бързо

Ускорете мрежовата интеграция. Не е необходимо да се конфигурират неуправляваните превключватели, така че можете лесно да ги интегрирате във вашата индустриална мрежа.

Подобрете операциите си

Осигурете надеждна производителност с превключватели, които разполагат с голям брой Ethernet портове, излишно захранване на версии с 24 V DC и малки дълбочини на монтаж, за да спестите място в контролния шкаф.

Препоръчани решения

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity за промишлеността

Информация Security сигурността

За да се защитят инсталациите, системите, машините и мрежите срещу киберзаплахи, е необходимо да се прилага и да се поддържа непрекъснато цялостна, съвременна концепция за индустриална сигурност. Продуктите и решенията на Siemens формират само един елемент от подобна концепция. За повече информация относно индустриалната сигурност, моля посетете.