Бърза работа и бърза работа с прекъсване
Изживейте бърза работа и бърза работа с видима превключваща конструкция на острието. Този дизайн осигурява ясна индикация за състоянието на превключвателя за повишена безопасност и надеждна работа.
Нашите тежкотоварни предпазни ключове осигуряват надеждно управление и изключване на веригата за различни електрически системи. Тези превключватели осигуряват безопасност и непрекъснатост на работа в различни промишлени и търговски условия. Предотвратете електрически опасности и укрепете целостта на системата с безопасен и ефективен контрол на мощността. Бързата работа с прекъсване и видимото превключване на острието подобряват безопасността на оператора и опростяват поддръжката.

Насладете се на стабилна гъвкавост при прилагане с нашите тежкотоварни предпазни ключове. Това гарантира, че вашите операции протичат гладко и се адаптират към разнообразните нужди.
Възползвайте се от новите оптимизирани заграждения, които предлагат по-лесна инсталация. Този дизайн рационализира процеса на настройка, намалявайки времето и усилията, като същевременно осигурява сигурна и ефективна електрическа връзка.
Приоритизирайте безопасността с нашите нови нетопяеми токове на късо съединение. Ние ги тестваме и документираме за точност с 3VA прекъсвачи, за да осигурим надеждна защита през целия живот на продукта.
Изживейте бърза работа и бърза работа с видима превключваща конструкция на острието. Този дизайн осигурява ясна индикация за състоянието на превключвателя за повишена безопасност и надеждна работа.
Достъп до голямо разнообразие от амперажи и конфигурации, за да отговорите на всяка нужда от приложение. Нашите тежкотоварни предпазни ключове се предлагат в класации 30-1200A, 240V и 600V, с корпуси тип 1, 3R, 12 и 4X.
Използвайте нашите 200% неутрални и изолирани наземни комплекти за гъвкавост на системата. Нашите предпазни ключове 800A/1200A разполагат с видим прозорец, който отговаря на местните строителни норми за съоръжения с алтернативни източници на енергия.